Terug naar het overzicht

Touch-technologieën op een rij

Bediening van een machine via het touchscreen  

Perfect geschikt voor industriële toepassingen

Het touchscreen is een gewild bedieningselement dat door het aanraken van een speciaal oppervlak een reactie van het te bedienen systeem oproept. Het aanrakingsgevoelige oppervlak is de touch-sensor. Samen met de touch-controller en een software-driver vormen deze componenten tezamen het zogenaamde touchscreen. Naast de functionaliteit en de flexibiliteit heeft het touchscreen zich vooral vanwege de geringe benodigde ruimte tot de belangrijkste bedieningssoort in industriële toepassingen weten te ontwikkelen.

De analoog-resistieve polyester-touch en de projectief-capacitieve touch (P-CAP) worden samen in meer dan 80 procent van alle industriële toepassingen gebruikt. Daarbij is de keuze van het juiste touchscreen in eerste instantie afhankelijk van twee criteria:

  • Toepassingsomstandigheden: binnen of buiten bij blootstelling aan weersomstandigheden en zonlicht, mechanische belasting, chemische belasting, temperatuur, vocht, stof, EMC etc.
  • Soort bediening: vingers, handschoen of andere hulpmiddelen

Werking

Een vinger raakt een touchscreen aan  

Bediening door aanraking

In tegenstelling tot klassieke apparaten voor het invoeren van gegevens zoals muizen en toetsenborden worden bij een touchscreen niet alleen de vingers, maar ook andere hulpmiddelen gebruikt, bijv. een bedieningspen. Afhankelijk van de toegepaste technologie worden de volgende omgevingsfactoren geregistreerd en gebruikt voor de positiebepaling:

  • Haptische signalen (druk)
  • Elektrostatische signalen (lading)
  • Akoestische signalen (ultrageluid)
  • Optische signalen (infrarood-stralen)
  • Elektromagnetische signalen (spanning)

 

Het signaal wordt door de touch-controller verwerkt nadat het door de touch-sensor is geregistreerd. Vervolgens geeft de touch-controller de informatie via de positie van aanraking door aan de gebruikersinterface. Om deze informatie te kunnen verwerken en interpreteren, moet er eerst een software-driver geïnstalleerd zijn.

De software-driver zelf komt overeen met een muis-emulator. Met andere woorden: aanraking van het aanrakingsgevoelige oppervlak wordt aangezien voor een muisklik op diezelfde plek. Analoog aan het klikken met een muis veroorzaakt een korte aanraking van het touchscreen de bijbehorende reactie. Hetzelfde geldt voor twee aanrakingen met een korte tussenpoos (dubbelklikken) of andere functies, bijv. drag-and-drop.

Terug naar boven

Touch-technologieën

Vanwege de vele verschillende wensen en toepassingsomstandigheden zijn er verschillende uitvoeringen. Deze zijn hoofdzakelijk op de volgende technologieën gebaseerd:

Analoog-resistieve systemen voor de registratie van haptische signalen (druk)

  • Polyester-touch in 4-draads-, 5-draads- of 8-draads uitvoering
  • Multi-vingerbediening op basis van de 5-draads uitvoering
  • Glas-film-glas-touch (GFG-touch)

Capacitieve systemen voor de registratie van elektrostatische signalen (lading)

  • Oppervlakte-capacitieve touch
  • Projectief-capacitieve touch

Beide touch-technologieën bezitten eigenschappen die onder bepaalde toepassingsomstandigheden nadelig zijn. Voor deze speciale gevallen bestaan nog andere touch-technologieën, die echter tot nu toe weinig worden toegepast:

  • SAW = akoestische systemen die ultrasoon geluid gebruiken voor de positiebepaling
  • IR-touch = optische systemen die infraroodstralen gebruiken voor de positiebepaling

Vergelijk met de keuzematrix de verschillende technologieën met elkaar en vind zo het juiste systeem voor uw toepassing.

Beschrijving Taal
Keuzematrix [PDF, 28 KB]
Touch-technologieën
Engels
Terug naar boven

Polyester-touch

Opbouw polyester-touch  

Opbouw van een polyester-touchscreen

Een resistief touchscreen bestaat uit twee over elkaar liggende polyesterplaten die van een laag van de halfgeleider indiumtinoxide (Engels: indium tin oxide, ITO) zijn voorzien. Tussen de platen bestaat een luchtruimte die met afstandhouders tot stand wordt gebracht. Zodra er op de bovenste plaat druk wordt uitgeoefend, wordt deze naar onderen gedrukt en de twee halfgeleiderlagen raken elkaar aan. Dit contact wordt met de vinger of een willekeurig voorwerp tot stand gebracht.

Terug naar boven

Projectief-capacitieve touch (P-CAP)

Opbouw van projectief-capacitieve touch  

Opbouw van een P-CAP-touchscreen

Een onder het afdekglas liggende transparante ITO-laag van touch-sensoren projecteert een gelijkmatig elektrisch veld, dat zich door het glas naar de operator uitstrekt. Bij aanraking verandert het elektrische veld. Ook dikker glas en handschoenbediening zijn geen probleem. De touch-controller lokaliseert de coördinaten met een hoge nauwkeurigheid.

Bij het ontwerpen van het dekglas bestaan er geen beperkingen voor de constructeur. Gehard glas is bovendien zeer robuust en ongevoelig voor agressieve middelen. In principe is ook een multitouch-functie mogelijk, maar dit is afhankelijk van het toegepaste besturingssysteem.

Terug naar boven

Glas-film-glas-touch (GFG)

Opbouw glas-film-glas-touch  

Opbouw van een GFG-touchscreen

De GFG-touch combineert de beproefde en op druk gebaseerde analoog-resistieve touch-technologie met een hoogwaardig glasontwerp. Het oppervlak is hier geen polyesterfolie, maar een dunne en zeer resistente glasschijf. De glaslaag dient ook als vochtafscherming tegen het binnendringen van vocht. Daarmee is de GFG-touch vooral zeer geschikt voor ruwe omgevingsomstandigheden.

Bediening is mogelijk met de vingers, handschoenen, pennen en willekeurige andere voorwerpen, zonder beschadigingen te veroorzaken.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Touch-technologieën op een rij
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
HIGHLIGHTS 2020 van Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2020

Profiteer van digitalisering en vind creatieve oplossingen voor een intelligente wereld.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Nieuw van Phoenix Contact in 2020

Nieuwe producten 2020

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten – dit jaar zijn dat meer dan 140 kleine en grote innovaties.

Naar de nieuwe producten 2020