Terug naar het overzicht

IT-powered Automation – IT-standaards voor een krachtige automatisering

IT-powered Automation  

IT-powered Automation: transparante communicatie vanaf het bedrijfsmanagementniveau tot in het veld

Phoenix Contact maakt gebruik van IT-technologie voor een toekomstgerichte, krachtige en flexibele automatisering. De wereldwijde Ethernet-standaards, transparante communicatie en veelzijdigheid maken IT-ondersteunde automatisering tot een krachtige en economische oplossing voor uw eisen. Onze HMI-apparatuur maakt een integraal onderdeel uit van dit concept. U benut IT-technologie om efficiënt te kunnen bedienen en observeren.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Voordelen bij de inbedrijfstelling indien er een DHCP-server voorhanden is. Nadat er zich HMI's bij de server hebben aangemeld, wijst hij automatisch in tijd begrensde IP-adressen uit een gedefinieerd adressenbereik toe. Daarmee is handmatig invoeren van IP-adressen overbodig geworden.
DNS-server
(Domain Name System)
Voordelen in geval van servicewerkzaamheden indien apparaatnaam en DNS-server zijn aangegeven: de server koppelt apparaatnaam aan IP-adres. Is het IP-adres van een HMI niet bekend, dan kan toegang worden verkregen tot het apparaat met behulp van zijn naam, bijv. HMI_Pers_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
De HMI's zijn voorzien van een FTP-server. Hiermee kunnen willekeurige bestanden in het Flash-filesysteem van de HMI's worden opgeslagen en geladen. Daardoor kan een update voor een apparaat betrouwbaar en comfortabel via de ontwikkelomgeving worden uitgevoerd. In geval van servicewerkzaamheden kunnen de configuratie van het apparaat, het visualiseringsproject of de logbestanden worden opgeslagen.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC is een software-interface. De OPC-server stelt procesgegevens uit de besturing voor de visualisering ter beschikking. In tegenovergestelde richting kan hij ook invoer van de bedienende persoon terugsturen naar de PLC.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Het SMTP-protocol wordt gebruikt wanneer er direct vanuit het visualiseringsprogramma e-mails of SMS-berichten aan de gebruiker verzonden dienen te worden.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
Met dit protocol wordt de realtime klok van bijvoorbeeld een HMI gesynchroniseerd met de tijd van een tijdserver.
SQL
(Structured Query Language)
Voor het lezen en schrijven van informatie in wereldwijd genormeerde SQL-databanken wordt deze databanktaal gebruikt.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP maakt een op Ethernet gebaseerde koppeling met het PLC-veldniveau o.a. via PROFINET, Modbus-TCP of Ethernet/IP mogelijk.
WebserverOp het hoofdbedieningspaneel kan naast de runtime-modus het visualiseringsproject in de webserver worden opgeslagen. Daardoor kunnen andere bedieningsapparaten met standaard browser toegang krijgen tot het project en het parallel bedienen en visualiseren (bediening vanaf meerdere plekken).

Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Krachtige techniek – aantrekkelijk design

Automatisering zag er nog nooit zo goed uit.

Industriële PC Designline
Vraag whitepaper(s) aan

Nieuwe aansluit- en automatiseringstechniek

Ontdek de nieuwe producten van 2017.

Nieuwe aansluit- en automatiseringstechniek van Phoenix Contact
Naar de nieuwe producten

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten