Industriële PC's

Industriële PCs

Specialisten voor elke toepassing

Als interface tussen mens en machine of als centrale besturing van de installatie – Industriële PC's voldoen aan alle eisen.

Terug naar HMI's en industriële PC's

Categorieën

  • Box-PC's
    Box-PC's

    Ruimtebesparende en krachtige box-PC's voor toepassing in schakelkasten en klemmenkasten.

  • Multitouch-monitoren
    Monitoren met touch-functie

    Monitoren voor industriële toepassingen met touchscreen – ideaal als gekoppelde bedieningslessenaar voor industriële PC's.

  • Panel-PC's
    Panel-PCs

    Panel-PC's zijn ontwikkeld voor de frontinbouw in schakelkasten of direct op de machine.

  • Panel-PC's in IP65
    Panel-PCs in IP65

    Panel-PC's met rondom IP65-bescherming voor toepassing direct in de installatie.

  • Productlijst toebehoren
    Toebehoren

    Toebehoren voor een snelle en eenvoudige installatie alsmede een efficiënte toepassing van industriële PC's.

  • Rack-PC's
    Rack-PCs

    Industriële PC's voor klassieke 19"-racks.

Zoeken in Industriële PC's

Toon alle producten uit deze categorie

Gebruik krachtige computertechniek voor uw automatisering: in combinatie met de juiste software vormen industriële PC's (IPC) efficiënte en veelzijdige oplossingen voor het aansturen, bedienen en visualiseren van installaties en machines.

Uw voordelen

  • Hoge beschikbaarheid van het systeem dankzij industriële, ventilatorloze opbouw zonder bewegende delen
  • Duurzame beschikbaarheid door componenten van de Intel embedded roadmap
  • Grote compatibiliteit door open IT-standaards en verschillende interfaces
  • Bijzonder servicevriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten in IPC-behuizing
  • Speciale oplossingen door klantspecifieke aanpassing van de hard- en software
  • Processorvermogen passend bij de toepassing: met krachtige en energie-efficiënte Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium ®- of Core™ i-processoren van de nieuwste generatie
  • Industriële PC's zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem
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
Nieuwe generatie industriële PC's

Stem uw PC perfect af op uw toepassing.

Nieuwe generatie industriële PC's van Phoenix Contact
Naar de industriële PC

Nieuwe connectoren en elektronicabehuizingen

Ontdek nieuwe producten voor 2020/2021.

Nieuwe connectoren en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact
Naar de nieuwe producten

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators