Terug naar het overzicht

Factoryline Bluetooth EPA – de robuuste Ethernet-brug voor draadloze overdracht

Factoryline Bluetooth EPA

De Bluetooth Port Adapter FL BT EPA zorgt voor de draadloze verbinding van uw Ethernet-geschikte automatiseringsmodulen met het besturingsnetwerk. In de compacte en robuuste Ethernet Port Adapter zijn het draadloze moduul en een antenne reeds geïntegreerd. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en eenvoudig via een Ethernet-kabel met M12-aansluittechniek met het automatiseringsapparaat verbonden. Dat betekent voor u: zeer eenvoudige integratie in uw toepassing.

Eenvoudig en snel geïnstalleerd

Eenvoudige installatie van de FL EPA  

Eenvoudige installatie in het veld

De Ethernet Port Adapter is de eenvoudige oplossing om afzonderlijke industriële automatiseringsapparaten met Ethernet-aansluiting snel en eenvoudig Bluetooth-geschikt te maken. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en via een M12-Ethernet-kabel met het automatiseringsapparaat verbonden.

Uw voordelen:

  • compact IP65-moduul met geïntegreerde antenne
  • M12-aansluitingen voor Ethernet en spanning
  • eenvoudige montage in het veld

Bijzonder betrouwbare en robuuste gegevensoverdracht

Bluetooth-logo  

Bluetooth: de betrouwbare technologie voor draadloze overdracht in de industrie

De EPA-modulen zijn ontwikkeld voor de betrouwbare en storingvrije communicatie van stuursignalen, bijv. via PROFINET. Voordeel van de toegepaste Bluetooth-technologie is de extreem robuuste draadloze communicatie, die ook onder zware industriële omstandigheden bijzonder betrouwbaar functioneert.

Eenvoudige en veilige inrichting dankzij automatische configuratie

Mode-knop  

Eenvoudige configuratie dankzij Mode-knop

Met de Mode-knop kunnen snel en eenvoudig veilige point-to-point-verbindingen en kleine netwerken worden ingericht zonder configureren. Een andere mogelijkheid is comfortabele configuratie via een webbrowser.

Storingvrije parallelwerking met WLAN

Co-existentie van WLAN en Bluetooth  

Perfecte co-existentie met WLAN-netwerken dankzij Low Emission Mode en Black Channel Listing

De Bluetooth-EPA-modulen maken een storingsvrij parallel bedrijf met andere WLAN-systemen mogelijk dankzij het efficiënte gebruik van frequentieruimte. Naast het automatische co-existentie-mechanisme van Bluetooth bieden de EPA-modulen:

  • Low Emission Mode, voor geringe stooremissies bij de opbouw van verbindingen
  • Black Channel Listing: maakt het mogelijk om max. drie WLAN-kanalen te configureren waarvan het frequentiebereik niet door het EPA-moduul zal worden gebruikt

FL EPA op een rij

Kenmerken

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Bluetooth-standaarden

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 door AT commands (limited)

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 door AT commands (limited)

Ondersteunde Bluetooth-profielen

PAN (client en NAP)

PAN (client en NAP)

Max. transmissiesnelheid (bruto)

3 Mbit/s

3 Mbit/s

Max. transmissiesnelheid (netto)

< 2 Mbit/s

< 2 Mbit/s

Bedrijfsmodi  

Aantal verbindingen (clients)

1

max. 7

Maximaal zendvermogen

13 dBm (incl. antennes)

11 dBm (bij de antennepoort)

Typisch bereik*

in het vrije veld tot 250 m,

in hallen tot 100 m

afhankelijk van de antenne

Aantal antennes

1 (intern)

1 (extern) RSMA-aansluiting

Beschermklasse in gemonteerde toestand

IP65IP65

Omgevingstemperatuur (bedrijf)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Voeding

9-30 V DC, max. 1,7 watt

9-30 V DC, max. 1,7 watt

Bijzonderheden

dual board: WLAN en Bluetooth

dual board: WLAN en Bluetooth

Hier komt u bij de Industrial Bluetooth-producten voor Ethernet-netwerken.


Terug naar het overzicht
Meer informatie