Terug naar het overzicht

Factoryline Bluetooth EPA-multipoint – het access point

Het Factoryline Bluetooth EPA MP-access point biedt alle mogelijkheden om op Ethernet gebaseerde automatiseringscomponenten flexibel, eenvoudig en veilig draadloos te verbinden.

Bluetooth eenvoudig gemaakt

FL BT EPA MP  

Bluetooth EPA-multipoint access point

Het FL Bluetooth EPA MP is het universele moduul voor Bluetooth-dataoverdracht. Met een externe antenneaansluiting en een IP65-behuizing kan het in de meest uiteenlopende omgevingen worden toegepast - als Bluetooth-client, maar ook als access point van een Bluetooth-zendstation voor maximaal zeven deelnemers. Typisch voor Bluetooth: de Ethernet-communicatie is protocoltransparant. Dat wil zeggen dat u probleemloos verschillende soorten protocol zoals PROFINET, Modbus-TCP of EtherNet/IP kunt overdragen.

  • Ethernet-toegangspunt voor maximaal zeven Bluetooth-deelnemers zoals weegsystemen, barcodescanners of PC's
  • eenvoudige inbedrijfstelling via de Mode-knop, dynamische webinterface of SSI-script
  • uitsluiting van WLAN-frequenties (Black Channel List) voor een storingvrije co-existentie met WLAN-netwerken
  • verschillende antennes aansluitbaar
  • geoptimaliseerd voor PROFINET en PROFIsafe
  • bereik in het vrije veld tot 250 m