Industrial Bluetooth

Industrial Bluetooth

Betrouwbaar als een kabel

Bluetooth is de oplossing voor betrouwbare draadloze communicatie met automatiseringscomponenten – snel en eenvoudig te realiseren.

Terug naar Wireless Ethernet

Categorieën

Zoeken in Industrial Bluetooth

Toon alle producten uit deze categorie

Als het om snelle en betrouwbare overdracht van besturingsgegevens onder lastige industriële omstandigheden gaat, is Bluetooth vaak de geschikte draadloze technologie. De speciale manier van functioneren van Bluetooth zorgt voor een extreem betrouwbare en robuuste draadloze verbinding die bovendien snel en eenvoudig kan worden ingericht. Voor Bluetooth geldt meestal: inschakelen en draaien maar. En dat al vele jaren in duizenden toepassingen. Daardoor is Bluetooth vooral op het gebied van de machine- en installatiebouw tot standaard geworden als communicatieoplossing voor de overdracht van Ethernet- en PROFINET-data of I/O-signalen naar bewegende of roterende machinedelen.

Uw voordelen

  • zeer betrouwbare en robuuste draadloze communicatie
  • snel en eenvoudig ingericht
  • veel draadloze verbindingen storingvrij naast elkaar te gebruiken
  • zeer goede coëxistentie met WLAN 802.11

Ethernet en Profinet via Bluetooth met de Ethernet Port Adapter (EPA)

De robuuste Ethernet-brug EPA voor draadloze overdracht  

De robuuste Ethernet-brug EPA voor draadloze overdracht

De Ethernet Port Adapter BT EPA zorgt voor de draadloze verbinding van uw Ethernet-geschikte automatiseringsmodulen met het besturingsnetwerk via Bluetooth – safety inbegrepen.

De BT EPA combineert een betrouwbaar draadloos moduul met een geïntegreerde antenne in een compacte en robuuste industriële IP65-behuizing, voor een zeer eenvoudige integratie in uw toepassing.

Uw voordelen:

  • transparant in industriële Ethernet-besturingsnetwerken zoals PROFINET integreren
  • geschikt voor safety-communicatie zoals PROFIsafe of SafetyBridge