Axioline F - I/O's

Axioline F – I/Os

Snel en robuust communiceren

Geef met Axioline F-I/O's signalen betrouwbaar door naar de schakelkast.

Terug naar Axioline F - het modulaire I/O-bloksysteem

Categorieën

Zoeken in Axioline F - I/O's

Toon alle producten uit deze categorie

Een groot assortiment I/O-modulen met digitale en analoge in- en uitgangen, functies of voor speciale toepassingen. Met het grote aantal verschillende I/O-modulen bent u flexibel in uw stationsopbouw.

Uw voordelen

  • bespaart ruimte in de schakelkast dankzij de compacte gemengde modulen
  • willekeurige combinatie van extra lage spannings- en laagspanningsmodulen zonder scheidingsplaten maken een eenvoudige stationsopbouw mogelijk
  • snelle aansluiting van sensoren en actoren op de I/O's dankzij de push-in-aansluittechniek

I/O-moduul voor energie- en vermogensmeting

Axioline F-moduul voor energie- en vermogensmeting  

Axioline F-moduul voor energie- en vermogensmeting

Energie- en vermogensgegevens registreren is tegenwoordig in veel applicaties en toepassingen noodzakelijk.

Met het I/O-moduul AXL F PM EF 1F krijgt u nauwkeurige gegevens, die het I/O-systeem snel verwerkt. Vooringestelde parameters garanderen een eenvoudige inbedrijfstelling. Tussen naast elkaar gelegen modulen zit een veilige scheiding. Zodoende zijn er geen verdere maatregelen voor de isolatie nodig.

Dankzij bepaling van de harmonischen verkrijgt u een vergaande netanalyse, die u veel toepassingsmogelijkheden biedt.

Gecertificeerd volgens de laagspanningsrichtlijn en met directe aansluiting van spanningen tot 400 V/690 V zonder converter zijn de belangrijkste kenmerken van het I/O-moduul.

Axioline F voor IEC 61850

Axioline F is de bijzonder eenvoudige I/O-oplossing voor de energiebranche  

IEC 61850 bijzonder eenvoudig: met Axioline F

Als bijzonder robuust I/O-systeem is Axioline F voorbestemd om in de energiebranche te worden toegepast. Met het kopstation voor IEC 61850 en de I/O-modulen voor hoge nominale spanningen en dienovereenkomstige spanningsvastheid kunt u Axioline F nu ook voor IEC 61850 inzetten. Profiteer daarbij vooral van een eenvoudige handling en flexibele stationsopbouw.

  • inbedrijfstelling zonder specifieke programmeerkennis dankzij eenvoudige parametrering
  • flexibele en eenvoudige online-toegang tot het product door webinterface
  • willekeurige combinatie van kleinspannings- en laagspanningsmodulen zonder scheidingsplaten
  • interoperabiliteit van het Axioline F-I/O-systeem met IEC 61850-communicatie met alle andere apparaten

Axioline F en Axiocontrol

Axioline en Axiocontrol voor een integrale PROFINET- of Modbus/TCP-oplossing  

Axioline en Axiocontrol voor een integrale PROFINET- of Modbus/TCP-oplossing

De I/O-modulen kunnen eenvoudig op onze compacte besturingen worden aangesloten. Creëer met Axiocontrol en Axioline F een integrale oplossing voor uw automatiseringstaken met PROFINET of Modbus/TCP.

De compacte besturing Axiocontrol AXC 3050 bestuurt middelzware tot veeleisende automatiseringstaken betrouwbaar en snel. De compacte besturing uit de Axiocontrol-familie AXC 1050 ontlast als PROFINET-device bovenliggende PROFINET-besturingen. Ze is optimaal geschikt voor de besturing van decentrale I/O-stations en dankzij de geïntegreerde UPS is een hoge beschikbaarheid gegarandeerd.

Alle Axiocontrol-besturingen kunnen naadloos met maximaal 63 I/O-modulen uit de Axioline F-familie worden uitgebreid.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Axioline F – PROFINET

Parametrering en diagnose


I/O-systeem Axioline F

Features en mogelijkheden van het I/O-systeem Axioline F

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten