I/O's voor AS-interface

Met AS-interface eenvoudig en snel aansluiten in het veld

Eenvoudig automatiseren

Reduceer uw werkzaamheden: montage en handling eenvoudig gemaakt.

Terug naar I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP65/67)

Categorieën

Zoeken in I/O's voor AS-interface

Toon alle producten uit deze categorie

U wilt tijd besparen, minder kabels gebruiken en uw installatie in het veld eenvoudig en snel koppelen met het netwerk? De componenten voor AS-interface-netwerken zijn daarvoor de intelligente oplossing.

Uw voordelen

  • installatietijd besparen door innovatieve aansluittechniek
  • alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
  • zonder gereedschap aansluiten met doordringingstechniek

De geschikte variant voor uw installatie

Twee behuizingsvarianten voor de meest uiteenlopende toepassingen  

Twee varianten voor verschillende toepassingen

AS-interface-modulen sluit u direct via de platte AS-interface-kabel of als zeer compact moduul via een M12-aansluiting voor AS-interface aan. De I/O-modulen voor AS-interface in beschermklasse IP67 zijn bestemd voor directe toepassing in het veld.

  • De modulen met M12-I/O-aansluiting worden gekenmerkt door een innovatieve aansluittechniek, waarmee ze zonder gereedschap op het AS-interface-systeem worden aangesloten. Dit maakt een eenvoudige handling mogelijk en verkort daardoor de aansluittijden.
  • De AS-interface-M8-modulen kenmerken zich door de compacte bouwwijze. De modulen kunnen optimaal op profielen of direct in een machine worden gemonteerd, ook op plaatsen met beperkte ruimte.

Veelzijdig monteerbaar

Veelzijdige montage verhoogt de flexibiliteit in de installatie  

Snel en eenvoudig: optionele bevestiging op de montagerail

De AS-interface-I/O-modulen van Phoenix Contact zijn flexibel in de montage. Gebruik standaard M4-bouten voor de bevestiging op een vlakke ondergrond. Als alternatief kunnen de modulen met M12-I/O-aansluiting ook op montagerails worden aangebracht.

Aansluiting zonder gereedschap

Snelle en eenvoudige installatie dankzij aansluiting zonder gereedschap  

Snelle installatie dankzij montage zonder gereedschap

Het concept van het AS-interface-systeem is geniaal en eenvoudig tegelijk: u drukt de platte kabels in de geleidingshulp, vervolgens sluit u de vergrendeling en dan zijn de modulen al aangesloten.

Het principe: metalen stiften dringen door de mantel van de platte kabel en maken contact met de aders. Deze doordringingsmethode zorgt voor een snelle aansluiting, zonder dat hier extra gereedschap voor nodig is.
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
Meer informatie