I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Betrouwbaar en flexibel communiceren

In- en uitgangsgegevens betrouwbaar en economisch overdragen – met I/O-systemen voor de schakelkast.

Terug naar I/O-systemen

Categorieën

Zoeken in I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Toon alle producten uit deze categorie

Of voor alle gangbare bussystemen en netwerken of met een systeemeigen besturing – dankzij geavanceerde I/O's communiceert u snel en economisch. Met het veelzijdige assortiment in beschermklasse IP20 zorgt u voor een veilig en betrouwbaar data- en signaalverkeer en realiseert u installaties voor elk toepassingsgebied. Overdrachtssnelheid, functies en opbouw plant u afhankelijk van uw wensen.

Uw voordelen

  • hoge meetnauwkeurigheid, kortere cyclustijden en verbeterde regelkwaliteit dankzij extreem korte reactietijden
  • flexibele toepassing door groot aantal functies en verschillende bouwvormen
  • hoge beschikbaarheid van de installatie door betrouwbaarheid, ook onder zware omstandigheden

Axioline F – snel, robuust, eenvoudig

Axioline F is open voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen  

Axioline F is de Ethernet-specialist voor de schakelkast

Axioline F is het I/O-systeem in modulaire uitvoering voor de schakelkast. Axioline F maakt een hoge flexibiliteit mogelijk doordat het open is voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen en leverbaar is in verschillende bouwvormen. 

Met Axioline F worden data in realtime doorgegeven van het I/O-niveau tot aan de besturing – en dat ongevoelig voor storingen en EMC-veilig. Diverse veilige I/O-modulen maken ook het registreren en doorgeven van veiligheidsgerichte signalen mogelijk.

Bespaar tijd bij de aansluiting van sensoren en actoren en profiteer van de eenvoudige handling.

Inline – meer flexibiliteit

Met Inline bent u volkomen flexibel dankzij een groot aantal functies  

Inline – groot aantal functies en het exact juiste aantal kanalen voor meer individualiteit

Inline is de flexibele alleskunner in fijnmodulaire bouwwijze voor de schakelkast. Uit een groot aantal I/O's en functiemodulen voor alle gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken stelt u uw automatiseringsfuncties heel specifiek samen.

Dankzij de smalle bouwbreedte breidt u uw station met een minimale benodigde ruimte uit. Safety-applicaties of I/O's voor explosiegevaarlijke omgevingen kunnen eveneens worden aangesloten en geïntegreerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


I/O-systeem Axioline F

Features en mogelijkheden van het I/O-systeem Axioline F


Het I/O-systeem Inline snel en eenvoudig uitgelegd

Ervaar meer over de features en mogelijkheden van het I/O-systeem Inline.

Producten voor IEC 61850

Producten voor IEC 61850

Eenvoudige en robuuste automatisering van energienetwerken.

Meer informatie

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten