IO-Link

Communiceren tot op de laatste meter

Communiceren tot op de laatste meter

Met IO-Link wisselt u transparant data uit – van de besturing tot en met het onderste veldniveau.

Terug naar Veldbuscomponenten en -systemen

Categorieën

Zoeken in IO-Link

Toon alle producten uit deze categorie

Gebruik alle mogelijkheden van IO-Link: met de point-to-point-verbinding tussen aansluiting en sensor/actor wisselt u zowel proces- als servicedata uit.

Uw voordelen

  • point-to-point-verbinding: bestaande topologieën blijven behouden
  • gangbare sensor-/actorkabels, want geen speciale kabel of connectoren nodig
  • universele communicatie: zowel proces- als servicegegevens worden doorgegeven
  • gemengd gebruik – zowel door digitale als door IO-Link-communicatie

IO-Link-master

IO-Link-masters in verschillende beschermklassen en bouwvormen  

IO-Link-masters in verschillende beschermklassen en bouwvormen

Phoenix Contact levert u IO-Link-masters in beschermklasse IP20 en IP67 respectievelijk voor modulaire systemen en in blokgewijze bouwvorm.

  • Bijzonderheid: de IO-Link-masters in blokgewijze bouwvorm en beschermklasse IP67 stellen een extra voeding ter beschikking (IO-Link-poorten volgens klasse B).
  • Een standaardkabel voor veel functies: met IO-Link reduceert u het aantal kabels en bedradingswerkzaamheden. De digitale en analoge signalen van de IO-Link-devices worden via een standaardkabel overgedragen naar de IO-Link-master.
  • Modulaire IO-Link-masters flexibel toepasbaar: via kopstations open voor veel communicatienetwerken.
  • Inline-IO-Link-master: optimale combinatie met de compacte besturingen uit de 100-serie.
  • Transparante communicatie via de IO-Link-master tot op de laatste meter.

Op vraag afgestemde analoge signaalverwerking dankzij IO-Link

IO-Link/analoge converter  

IO-Link/analoge converter

In de omgeving van een veldinstallatie zijn in vergelijking met een schakelkastinstallatie aanzienlijk minder analoge signalen of bijzondere signalen nodig.
Maar om toch aan de vraag naar niet-digitale signalen tegemoet te komen en tegelijkertijd de trend tot toepassing van IO‑Link‑geschikte actoren en sensoren te volgen, omvat het productenprogramma van de Axioline E-serie voor elk netwerk een hoogfunctionele IO-Link-master.
In combinatie met de IO-Link/analoge converters uit de Axioline E-serie ontstaat zodoende een perfect oplossingsscenario voor facetrijke toepassingen met analoge signalen.

Verder ontstaat er een groot potentieel tot het reduceren van de installatiekosten: een IO-Link/analoge converter wordt direct met een analoge sensor verbonden of in directe nabijheid van de analoge sensor geplaatst. Hierdoor kan aanzienlijk op dure afgeschermde kabels tussen een analoge sensor en een IO-moduul (hier de IO-Link-master) worden bespaard of zijn deze zelfs helemaal niet meer nodig.

Eén moduul – veel mogelijkheden

Eén moduul – veel mogelijkheden

Naar het motto "één moduul – veel mogelijkheden" toont de afbeelding de verschillende toepassingsmogelijkheden van een Axioline E IO-Link-master.
Door de verschillende bedrijfsmodi van een IO-Link-poort te gebruiken, kunnen de volgende functies worden bediend door de IO-Link-master:

  • digitale standaardsignalen
  • analoge signalen (door de combinatie met IO-Link/analoge converters)
  • IO-Link-devices zoals bijv. debietsensoren of talrijke andere IO-Link-devices zoals ventieleilanden, lichtschermen of afstandmeters

Met de multifunctionele IO-Link-poorten wordt een IO-Link-master zo tot een universeel I/O-moduul.

Persluchtmeters met IO-link-communicatie

Persluchtmeters met IO-link-communicatie  

Persluchtmeters met IO-link-communicatie

Perslucht is een van de duurste productieresources. Met behulp van de persluchtmeters van Phoenix Contact optimaliseert u de toepassing van dit kostbare bedrijfsmiddel. Door het efficiënte gebruik van perslucht reduceert u het compressorgebruik en daarmee de energiekosten.

De calorimetrische meetmethode registreert zelfs de kleinste verbruikshoeveelheden. U herkent slijtage of lekkages aan de hand van de verbruikte hoeveelheid lucht.

Met persluchtmeters registreert u de volgende grootheden:

  • de actuele volumestroom
  • het actueel verbruikte volume
  • de temperatuur van de perslucht in de bewaakte arbeidsprocessen


Uw voordelen:

  • efficiënte toepassing van resources dankzij omvangrijke verbruiksinformatie door sensoren en countermodulen
  • gedetailleerde referentiemeting door nauwkeurige sensor- en countertechniek
  • intelligente sensorcommunicatie dankzij I/O-link-technologie

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten