INTERBUS

INTERBUS

Snelle en veilige dataoverdracht

Al meer dan 20 jaar is INTERBUS het wereldwijd succesvolle communicatiesysteem in de machine- en installatiebouw.

Terug naar Veldbuscomponenten en -systemen

Categorieën

Zoeken in INTERBUS

Toon alle producten uit deze categorie

Het open veldbussysteem INTERBUS verbindt de gehele procesperiferie uniform met alle gangbare besturingen. Via de seriële buskabel koppelt u sensoren en actoren, bestuurt u machines en installatiedelen en sluit u hogere systemen aan. Voor de implementatie van INTERBUS-slave- en masterinterfaces biedt Phoenix Contact een grote keuze aan protocolchips aan.

Uw voordelen

  • eenvoudige installatie en inbedrijfstelling door automatische configuratie van alle aanwezige deelnemers in de ring
  • verhoging van de beschikbaarheid van de installatie dankzij nauwkeurig gelocaliseerde en begrijpelijke foutdiagnose
  • betrouwbare dataoverdracht door de fysieke structuur
  • ruimtebesparing: kleinste beschikbare protocolchips in de veldbustechnologie
  • in hoge mate EMC-storingvrij, want stabiele dataoverdracht
  • hoge protocolefficiëntie – informatie wordt met weinig protocol-overhead doorgegeven

INTERBUS voor de moderne automatisering

Componenten voor de complete systeemopbouw  

Veel verschillende INTERBUS-componenten

Met het zelf ontwikkelde INTERBUS heeft Phoenix Contact de industriestandaard bepaald. Bij ons kunt u alle componenten voor de complete systeemopbouw bestellen, bijvoorbeeld INTERBUS-I/O-modulen, functiemodulen en besturingen.

Met de nieuwe generatie INTERBUS-interface-oplossingen voldoet u aan de voortdurend toenemende eisen in de automatiseringstechniek. Realiseer slave- en masterfuncties met ASIC- (Application Specific Integrated Circuit) of FPGA-oplossingen (Field Programmable Gate Array) van Phoenix Contact. Hiermee bent u voor uw installatie voor de lange termijn en voordelig verzekerd van de beschikbaarheid van de INTERBUS-technologie.

Master-/slavestructuur

INTERBUS-protocolchips  

De SUPI4-protocolchip

Ontdek nieuwe mogelijkheden: met de compacte slave-protocolchips implementeert u snel uw INTERBUS-oplossing.

Deelnemers die de maximale databreedte van INTERBUS ondersteunen, integreert u met de slave-protocolchip SUPI4. De toepassing van registeruitbreidingen komt daarmee te vervallen. De baudrate wordt automatisch herkend en hoeft niet nog een keer apart te worden ingesteld.

Bovendien stelt Phoenix Contact de volledige INTERBUS-diagnose ter beschikking. De diagnose via een externe microcontroller behoort nu tot het verleden.

Alle varianten voor de implementatie van de INTERBUS-master staan u ter beschikking:

  • INTERBUS-master-protocolchip
  • INTERBUS UART
  • FPGA-oplossing

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Veldbuscomponenten – converters

Service

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten