Technologische IEC 61508-Safety-componenten

Software technologische IEC 61508-Safety-componenten

Betrouwbare softwaretechnologie

Kies voor gecertificeerde Safety-technologie voor efficiënte ontwikkelingsprocessen in de veiligheidstechniek.

Kies voor technologische softwarecomponenten van Phoenix Contact. Van compacte veiligheidsbesturingen tot aan complexe, veiligheidsrelevante installaties: onze softwarecomponenten dekken de totale bandbreedte van veilige applicaties overeenkomstig IEC 61508 voor SIL 2 en SIL 3 af.

Uw voordelen

  • eenvoudige handling van het IEC 61508-SIL 3-programmeersysteem door comfortabele en intuïtieve functies
  • krachtige en veilige besturingssystemen door PLC-runtime-systeem volgens IEC 61508-SIL 3 met zeer snelle verwerking van native codes
  • lage ontwikkelingskosten en maximale betrouwbaarheid door gecertificeerde IEC 61508-2010-softwarecomponenten tot SIL 3 (TÜV Rheinland en IFA)
  • minimale ontwikkelings- en certificeringskosten in het toepassingsprogramma door programmering binnen de scope van de sectornormen
  • ontwikkeling van fabrikantspecifieke, veilige besturingen met de Software Development Kit (SDK)

Technologische IEC 61508-Safety-componenten

Overzicht technologische Safety-componenten  

Schaalbare en gecertificeerde software voor veilige applicaties

De veilige programmeer- en runtime-systemen van Phoenix Contact stellen fabrikanten van veilige besturingen in staat een totaalsysteem volgens de eisen van IEC 61508 te ontwikkelen.

De gecertificeerde softwarecomponenten dekken de totale bandbreedte van veilige applicaties overeenkomstig IEC 61508 voor SIL 2 en SIL 3 af, van compacte veiligheidsbesturingen tot aan complexe, veiligheidsrelevante installaties.

U realiseert en verwerkt een native machinecode, die speciaal voor de gebruikte CPU-architectuur wordt gegenereerd. Dit maakt de ontwikkeling van extreem snelle veiligheidsbesturingen mogelijk – of het gebruik van zeer economische microcontrollers.

SAFEPROG-programmeersysteem (SIL 3)

SAFEPROG-Function Block Diagram  

SAFEPROG-Function Block Diagram (FBD)

Het veilige programmeersysteem SAFEPROG is met betrekking tot bediening en functionaliteit speciaal afgestemd op de eisen van de SIL 3-veiligheidstechniek. De veilige programmering op de PC wordt door talrijke vooruitziende en foutherkennende maatregelen gewaarborgd. Een duidelijke codering van veilige functies en functieblokken alsmede van niet-veilige variabelen verhogen de veiligheid.

Met SAFEPROG genereert u uw veiligheidstoepassing in IEC 61131 met functieblokken, Ladder Diagram (LD) of als tekst met Structured Text (ST) als Limited Variability Language (LVL). Zo bespaart u ontwikkelings- en certificeringstijd door programmering in de context van uw sectornorm.

SAFEGRID – parametrering van voorgedefinieerde veiligheidslogica

Screenshot SAFEGRID  

Parametreertool voor apparaten met voorgedefinieerde veiligheidslogica

Veilige aandrijvingen, multifunctionele veiligheidsrelais of veilige sensoren zijn specifieke toepassingsvelden voor parametreertaken. De veilige parametrering dient daarbij van de gebruikersinterface tot aan de verwerking van parameters aan de eisen van SIL 3 te voldoen.

De juiste tool voor deze toepassingen is SAFEGRID, dat als component in softwareapplicaties wordt geïntegreerd. De veilige parameters kunnen in de vorm van apparaatbeschrijvingen specifiek, in een willekeurig format worden vastgelegd.

 

SAFEGRID vormt een integraal bestanddeel van ons veilige programmeersysteem SAFEPROG. Zo is de compatibiliteit tussen veilige, parametreerbare apparaten en programmeerbare veiligheidsbesturingen altijd gewaarborgd.

plug & play met gecertificeerde PLCopen-blokken

Logo PLCopen Safety  

PLCopen-Safety-gecertificeerde functieblokken voor de veiligheidstechniek

De engineering en certificering van een machine of installatie wordt door de toepassing van gestandaardiseerde en gecertificeerde veiligheidsfunctieblokken aanzienlijk vereenvoudigd.

In combinatie met het veilige programmeersysteem biedt Phoenix Contact een bibliotheek met 20 gecertificeerde functieblokken overeenkomstig PLCopen-Safety-specificatie Part 1 met de aanvullingen van Part 3 aan. De bibliotheek omvat alle belangrijke veiligheidsfuncties zoals bijv. Nood-Uit, Beveiligingsdeur, Tweehand-schakeling, Bewaking van externe apparaten, Keuzeschakelaar bedrijfsmodes. Hoogwaardige veiligheidsfuncties kunnen in gebruikersgedefinieerde functieblokken worden geprogrammeerd. Ook andere blokken volgens Part 4 gespecificeerde blokken, Extensions for Presses zijn beschikbaar.

SAFEOS-runtime-systeem (SIL 3)

Softwareverpakking SAFEOS-runtime-systeem  

Transparante multi-track architectuur – het veilige technologieplatform van Phoenix Contact

Het veilige runtime-systeem SAFEOS is gebaseerd op een tweekanaals en hoogperformante multi-track architectuur. Door de fabrikantonafhankelijke certificering kan het systeem voor SIL 2- en SIL 3-toepassingen in uiteenlopende CPU-architecturen met of zonder besturingssysteem worden toegepast. SAFEOS kan zowel in een configureerbaar veiligheidsrelais met zeer gering resourceverbruik als in een hoogperformante veiligheidsbesturing of robot-controller worden toegepast.

  • Door de schaalbaarheid van het SAFEOS-runtime-systeem is integratie in een veilige besturing eenvoudig.
  • De hoge diversiteit maakt de toepassing van een- of tweekanaals hardware mogelijk.

SAFEOS Software Development Kit (SIL 3)

Softwareverpakking veilige SDK  

Eenvoudige ontwikkeling van fabrikantspecifieke, veilige besturingen

De snelle en eenvoudige ontwikkeling van veilige apparaten en oplossingen speelt een steeds grotere rol. Belangrijk daarbij is de schaalbaarheid van de technologische componenten. Het toepassingsbereik loopt van de eenvoudig te bedienen parametrering van veiligheidsfuncties via compacte besturingen of aandrijvingen tot aan vrij programmeerbare veiligheidsbesturingen voor de machine- en installatiebouw en de robotica.

Bij de ontwikkeling van veiligheidsbesturingen, -apparaten en -systemen reduceert u de ontwikkelingskosten met gecertificeerde softwarecomponenten, omdat deze direct kunnen worden geïntegreerd.

Safety Alliance – open platform voor de veiligheidstechniek

Logo Safety Alliance  

Toonaangevend bij de technologie voor de veiligheidstechniek in het kader van de Safety Alliance

Toonaangevende automatiseringsfabrikanten, aanbieders van technologie en oplossingen, specialisten en dienstverleners op het gebied van de functionele veiligheidstechniek hebben zich ten behoeve van marketing, nieuwe ontwikkelingen en ondersteuning verenigd in een open technologieplatform.

De kern van dit Safety Alliance-platform wordt gevormd door de technologie van Phoenix Contact-software. Samen bieden wij een open standaard, producten en services voor toonaangevende veiligheidstechnische oplossingen.

Zo kunnen apparaatfabrikanten en aanbieders van oplossingen specifieke producten op basis van gestandaardiseerde, fabrikantonafhankelijk gecertificeerde technologische componenten ontwikkelen. Daardoor wordt de toepassing van functionele veiligheidstechniek verder vereenvoudigd.

Gecertificeerde knowhow en ervaring

Phoenix Contact-software levert sinds meer dan 30 jaar toonaangevende softwaretechnologie voor de automatisering. Al sinds het jaar 2000 ontwikkelen wij veiligheidsgerichte software. Ons ontwikkelingsproces voor veilige softwarecomponenten werd door TÜV Rheinland overeenkomstig IEC 61508:2010 gecertificeerd. De certificaten van TÜV Rheinland en het Institut für Arbeitsschutz (IFA) vindt u op de pagina "Databladen en certificaten".

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten