Terug naar het overzicht

IEC 61131-runtime-systemen

Besturingssystemen moeten steeds krachtiger worden om processen en verwerkingsstappen exacter te kunnen aansturen en synchroniseren. Moderne processorarchitecturen bieden de vereiste rekencapaciteit. Met runtime-systemen van Phoenix Contact ontwikkelt u op deze basis IEC 61131-besturingen die ook aan de hoogste eisen voldoen.

ProConOS embedded CLR Software Development Kit (SDK)

Systeemoverzicht ProConOS embedded CLR  

ProConOS embedded CLR – open IEC 61131-Control-runtime-systeem

Met de ProConOS eCLR Software Development Kit (SDK) kan het runtime-systeem aan specifieke hardware worden aangepast. Het biedt besturingsfabrikanten de mogelijkheid om extra, specifieke functies te ontwikkelen en de configureren.

Ongeacht of dit met of zonder ondergeschikt besturingssysteem is, ProConOS embedded CLR stelt alle functies ter beschikking die nodig zijn voor het realiseren van een complete besturing op basis van een embedded platform: van de mogelijkheid voor multitasking via de ondersteuning van systeem-events tot aan het beschikbaar stellen van een apparaatinterface voor inbedrijfstelling, debugging en monitoring. ProConOS embedded CLR SDK is beschikbaar voor een groot aantal CPU's en realtime-besturingssystemen.

Terug naar boven

ProConOS embedded CLR-runtime-systeem

Softwareverpakking ProConOS embedded CLR-runtime-systeem  

De veelzijdige krachtpatser

ProConOS embedded CLR is het open IEC 61131-Control-runtime-systeem voor uiteenlopende automatiseringstaken, zoals bijvoorbeeld PLC, PAC, Motion Control, CNC, robot- en sensortoepassingen.

Door de toepassing van de internationaal genormeerde Microsoft Intermediate Language (CIL volgens IEC/ISO 23271) als apparaatinterface kan ProConOS embedded CLR in C# en in IEC 61131 worden geprogrammeerd.

Terug naar boven

ProConOS embedded CLR single-chip

Softwareverpakking ProConOS embedded CLR single-chip  

Ruimtebesparend en voordelig

ProConOS embedded CLR (eCLR) is ook leverbaar voor single-chip-architecturen. De besturingscode kan daarbij direct uit het Flash-geheugen worden gehaald (Execution-in-Place). Hierdoor is geen extra extern RAM-geheugen voor de verwerking van het besturingsprogramma nodig. De Execution-in-Place-technologie is een krachtige en voordelige oplossing voor besturingen volgens System-on-Chip-designs.

Terug naar boven

ProConOS embedded CLR soft-PLC

Softwareverpakking ProConOS eCLR soft-PLC  

De PC als realtime-besturing

ProConOS embedded CLR (eCLR) stelt een IEC 61131-PLC-runtime-omgeving met harde realtime ter beschikking. Dit stelt u in staat een krachtige besturing op grond van PC-gebaseerde hardware te ontwikkelen. Voor de programmering kunnen zowel IEC 61131-talen als C# worden gebruikt. Bij toepassing van een realtime-besturingssysteem als uitbreiding van het Windows-besturingssysteem, biedt de oplossing multitasking-functies met cyclustijden die veel korter zijn dan een milliseconde. De jitter ligt in het eencijferige microseconden-bereik met een extreem snelle code-uitvoering ver onder een microseconde (1000 regels code).

Terug naar boven

ProConOS embedded CLR Visual Studio

Softwareverpakking ProConOS eCLR Visual Studio  

Extreem flexibel door hogere programmeertaal

ProConOS embedded CLR (eCLR) kan in MULTIPROG met de programmeertalen van IEC 61131-3 en in Visual Studio met de objectgeoriënteerde hogere .NET-taal C# worden geprogrammeerd.

In C# geschreven functieblokken en functies kunnen in het programmeersysteem worden gebruikt. Voor dit doel wordt een Add-In voor Visual Studio geïnstalleerd, die in Visual Studio assembly-templates ter beschikking stelt. Op basis hiervan worden MULTIPROG-bibliotheken gegenereerd. Voor een consistente debugging biedt Visual Studio een interface voor bewaking en het opsporen van fouten. Hiertoe behoren de online-weergave van variabelenwaarden, forcen en overschrijven, breakpoints en OPC-tags.

Terug naar boven

ProConOS embedded CLR met PROFINET

Softwareverpakking ProConOS eCLR met PROFINET  

Geïntegreerde PROFINET-ondersteuning

De ProConOS eCLR-omgeving ondersteunt ook de PROFINET-communicatiestacks van Phoenix Contact-software. Ze kunnen worden gebruikt voor de implementatie van PROFINET-controllers en/of PROFINET-devices. Door de krachtige software-architectuur van het systeem is een data-uitwisseling mogelijk met maximaal 100 PROFINET-apparaten per milliseconde.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
Downloads

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten