Terug naar het overzicht

IEC 61131-programmeersystemen

Het programmeersysteem MULTIPROG is de centrale tool voor de ontwikkeling van automatiseringstoepassingen. Installaties worden steeds complexer, de inbedrijfstelling en inspectie veeleisender. Met krachtige en eenvoudig te bedienen tools heeft u ook de controle over complexe installaties en toepassingen.

IEC 61131-programmeersysteem MULTIPROG EXPRESS

Screenshot MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS – perfect geschikt voor laag- tot middelcomplexe besturingen

MULTIPROG EXPRESS is een afgeslankte variant van het IEC 61131-programmeersysteem MULTIPROG. Deze eenvoudig te bedienen programmeertool richt zich hoofdzakelijk op minder complexe PLC-applicatieprogrammeringen. Het zwaartepunt ligt op een comfortabele gebruikersondersteuning.

Het programmeersysteem biedt een omvangrijke scope aan bewezen functionaliteit voor intuïtieve en snelle applicatie-ontwikkelingen. Intelligente automatische functies vereenvoudigen bijvoorbeeld het invoegen van programma-instanties in de task of de handling van variabelen.

Terug naar boven

IEC 61131-programmeersysteem MULTIPROG PRO

Screenshot MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO – perfect geschikt voor hoogcomplexe besturingen tot aan extreem veeleisende, ver uit elkaar liggende besturingsoplossingen

MULTIPROG PRO is het IEC 61131-programmeersysteem voor automatiseringstoepassingen met middelhoge tot hoge eisen. Het systeem biedt u professionele ondersteuning tijdens alle fasen van een project – vooral bij de engineering van ver uit elkaar liggende en heterogene besturingen in complexe installaties en toepassingen. Ondanks het grote aantal functies is het systeem intuïtief en eenvoudig te bedienen.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
Downloads

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten