Modulaire behuizingen ICS

Modulaire behuizingen ICS

Rechthoekig was nog nooit zo veelzijdig

Modulaire elektronicabehuizingen ICS voor IoT-apparaten van morgen.

Terug naar DIN-railbehuizing

Categorieën

Zoeken in Modulaire behuizingen ICS

Toon alle producten uit deze categorie

Zo divers als de aanspraken aan toekomstgerichte automatiseringsapparaten zijn, zo divers zijn de oplossingen met het modulaire behuizingssysteem ICS. Profiteer van een behuizingssysteem met verschillende formaten, variabele aansluittechniek en optionele montagerail-busconnectoren.

Uw voordelen

  • Flexibele toepassingsmogelijkheid dankzij modulair systeem en unieke modulariteit in de aansluittechniek
  • Gestandaardiseerde aansluitingen, zoals RJ45, USB, D-SUB en antennebussen, als integratieve componenten
  • Optimale benutting van de ruimte en aanpasbaarheid van design, kleuren en bedrukking
  • 8-polige montagerail-busconnectoren met parallelle en seriële contacten voor een eenvoudige module-naar-module-communicatie

Configurator voor uw eigen behuizingdeksel van de serie ICS

Configurator voor uw eigen behuizingdeksel van de serie ICS

Ontwerp uw eigen behuizingdeksel van de serie ICS en gebruik het 3D-printen bij PROTIQ voor het maken van het prototype. Als u een design hebt bepaald, kan uw eigen behuizingdeksel seriematig geproduceerd worden.

Vergaande modulariteit

Behuizingen in verschillende bouwbreedten, -hoogten en -diepten  

Vergaande modulariteit

Het modulair systeem van de ICS-behuizing biedt een hoge schaalbaarheid, precies op de maat die u wenst:

  • Bouwbreedten in 20 mm, 25 mm en 50 mm
  • Bouwhoogten in 77,5 mm, 100 mm en 122,5 mm
  • Bouwdiepten in 87,5 mm, 110 mm en 132,5 mm

Geïntegreerde aansluittechniek

ICS-behuizingen met verschillende geïntegreerde aansluittechniek  

Geïntegreerde aansluittechniek

De ICS-serie biedt een modulaire aansluittechniek die uniek is op de markt:

  • RJ45, DSUB, USB en antenneaansluitingen
  • Basiselementen voor printplaten voor de steekbare aansluittechniek van de ICS-behuizingsserie
  • Connector met schroef- of push-in-techniek met drie en vier polen in rastermaat 5,0 mm

Optimale benutting van de ruimte en aanpasbaarheid

Een mogelijkheid voor de plaatsing van een ICS-behuizing  

Optimale benutting van de ruimte en aanpasbaarheid

De ICS-behuizing maakt dankzij zijn flexibiliteit de realisatie van technisch complexe oplossingen in een kleine ruimte mogelijk:

  • Ruimte voor max. twee printplaten met een inbouwtijd van enkele seconden
  • Door de behuizingsbreedte van 25 mm meer ruimte voor bijvoorbeeld relais en elektrolytcondensatoren
  • Aanpasbaarheid van design, kleuren en bedrukking

Passieve koellichamen voor thermisch veeleisende toepassingen

Passieve koellichamen  

Passieve koellichamen

Dankzij passieve koellichamen kunt u de elektronicabehuizingen ook bij veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen toepassen. Pas de koellichamen individueel aan uw apparaatdesign aan. Maak daarbij gebruik van ons serviceaanbod, met alles uit één hand. U kunt zich bijv. voor een optimale engineering van de printplaatlay-out laten ondersteunen door uitgebreide thermosimulaties.

Achtpolige montagerail-busconnector

8-polige montagerail-busconnector  

Montagerail-busconnector voor een flexibele toepasbaarheid van de ICS-behuizing

Een 8-polige montagerail-busconnector verhoogt de flexibele toepasbaarheid van de ICS-behuizing:

  • Eenvoudige verbinding van afzonderlijke ICS-behuizingen onderling door een 8-polige montagerail-busconnector met seriële en parallelle contacten

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders als toebehoren  

Lichtgeleiders als toebehoren

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen HS LC zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Op verzoek bieden wij als service ook de benodigde bewerking van de elektronicabehuizingen aan.

  • Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
  • Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
  • ESD-vastheid

Over de modulaire behuizingen van Phoenix Contact

Met modulaire behuizingen beschermt u uw printplaat en realiseert u een optimale moduleoplossing. Tegelijkertijd bespaart u ruimte, tijd en geld. Profiteer van de zeer uitgebreide keuzemogelijkheden die ons omvangrijke assortiment biedt. U profiteert van betrouwbare, duurzame en doordachte behuizingen voor (semi-)industriële apparaten. Onze behuizingen bieden optimaal gebruik van de ruimte door in stappen oplopende bouwbreedten en verschillende behuizingshoogten.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Modulaire elektronicabehuizingen van de serie ICS

De basis voor de IoT-apparaten van morgen


Knowhow en meer

Ervaar onze wereld van connectoren en elektronicabehuizingen.