Hybride motorstarters - geschikt voor netwerktoepassingen

Hybride motorstarters - geschikt voor netwerktoepassingen

Eenvoudig koppelen

Hybride motorstarters eenvoudig koppelen met IO-Link, integreren via Interface-systeemkoppeling.

Terug naar Motorstarters

Categorieën

Zoeken in Hybride motorstarters - geschikt voor netwerktoepassingen

Toon alle producten uit deze categorie

De integratie in veldbussystemen wordt gerealiseerd via de INTERFACE-systeemkoppeling. Voor alle gangbare veldbussystemen zijn geschikte gateways leverbaar. Geef procesgegevens eenvoudig door en koppel uw apparaten snel, zowel met het Interface-systeem als met de beschikbare IO-Link-varianten. Profiteer naast de besparing op ruimte en bedrading van de voordelen van diagnosefuncties. Klantspecifieke koppeling van procesgegevens ondersteunt u bij het vervullen van uw toepassingseisen – ook met het oog op digitalisering en Industrie 4.0.

Uw voordelen

  • flexibele en eenvoudige veldbuskoppeling met passende gateway
  • eenvoudige 24 V-voeding van IFS-deelnemers zonder extra bedradingswerkzaamheden
  • snelle koppeling van andere IFS-deelnemers, dankzij de montagerail-busverbindervergrendeling
  • besparing op I/O-kaarten (besturing), dankzij gateway met 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

Veldbuskoppeling via Interface-systeem (IFS)

Veldbuskoppeling via Interface-systeem (IFS)

De hybride motorstarters worden via EMPNET-GATEWAY-IFS met PROFINET verbonden. De koppeling vindt plaats via een montagerail-busverbinder, die zowel de 24 V-voedingsspanning als de aansturing van modulen realiseert. Digitale uitgangen voor aansturing van de motorstarters zijn niet nodig. Het afschakelen van de motoren gebeurt via de Enable-ingangen met een veiligheidsrelais of een veilige besturing volgens PL e. Het EM-PNET-GATEWAY-IFS-moduul heeft acht digitale ingangen en vier vrij te parametreren uitgangen. Voor een modulaire of decentrale opbouw kunt u bij de besturing op I/O-kaarten en/of remote-I/O's besparen. Verbind bijvoorbeeld positieschakelaars direct met de PROFINET-gateway.

Hybride motorstarters voor koppeling met IO-Link

Hybride motorstarters voor koppeling met IO-Link

De voor netwerkkoppeling geschikte IO-Link-varianten maken doorgaande communicatie tussen veld- en besturingsniveau mogelijk, zodat uw procesgegevens eenvoudig kunnen worden doorgegeven. De voordelen in de praktijk zijn:

  • flexibele toepassing in de centrale schakelkast of in decentrale junction boxen
  • verhoogde beschikbaarheid van de installatie door op procesdata gebaseerde service-intervallen
  • slijtage-arm schakelen door hybridetechnologie