Hybride motorstarters - modulair

Modulaire hybride motorstarters

Eenvoud in de functionele veiligheid

Modulaire hybride motorstarters staan voor een hoge beschikbaarheid van de installatie en een eenvoudige handling.

Terug naar Motorstarters

Categorieën

Zoeken in Hybride motorstarters - modulair

Toon alle producten uit deze categorie

CONTACTRON pro is de nieuwe productserie van Phoenix Contact die een eenvoudige safety-integratie biedt en modulair uitbreidbaar is. Dit allemaal op basis van de hybridetechnologie – voor meer eenvoud in de functionele veiligheid, een hoge beschikbaarheid van de installatie en een ongecompliceerde handling.

Uw voordelen

  • eenvoudige groepenafschakeling via montagerail-busverbinder na nood-stop dankzij voorgeschakeld veiligheidsrelais
  • hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij een 10 keer hogere levensduur met hybridetechnologie
  • eenvoudige handling: met de economische montagerail-busverbinder bespaart u op de bedradingswerkzaamheden en daarmee op de kosten
  • betrouwbare retourmelding over de motorstatus door optioneel relaismoduul

Eenvoudige groepenafschakeling

Eenvoudige groepenafschakeling

Het voorgeschakelde veiligheidsrelais zorgt voor veilig stoppen van de aangesloten motoren na het signaal nood-stop tot Performance Level e. Met de TÜV-gecertificeerde modulen maken wij functionele veiligheid heel eenvoudig voor u.

Hoge beschikbaarheid van de installatie

Hoge beschikbaarheid van de installatie

Een tien keer langere levensduur met de CONTACTRON-hybridetechnologie: realiseer een hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij de combinatie van slijtvaste halfgeleidertechnologie en robuuste relaistechniek.

Eenvoudige handling

Eenvoudige handling

Met de economische montagerail-busverbinder bespaart u op de bedradingswerkzaamheden en daarmee op de kosten: profiteer van een eenvoudige signaaldoorlussing (24 V-voeding, ground en enable) alsmede van uitbreiding met meldcontacten.

Betrouwbare retourmelding

Betrouwbare retourmelding

De extra retourmelding over de motorstatus waarop u kunt vertrouwen: door een optioneel relaismoduul kunt u de motorstatus betrouwbaar registreren, bijv. rechts- of linksom.

CONTACTRON pro in detail

Contactron pro in detail

Via de montagerail-busverbinder kan zonder extra bedradingswerkzaamheden de nood-stop-groepenafschakeling van alle volgende hybride motorstarter worden gerealiseerd.

Bovendien kunnen alle modulen via de systeemvoeding worden gevoed. Het optionele retourmeldingsmoduul maakt bewaking van de motorstatus vanuit de controleruimte mogelijk.