Terug naar het overzicht

Koppelbare hybride motorstarters

Veldbuskoppeling via INTERFACE-systeem (IFS)

Toepassingsvoorbeeld met IFS-systeem  

Veldbuskoppeling via INTERFACE-systeem

De hybride motorstarters worden via EMPNET-GATEWAY-IFS met PROFINET verbonden. De koppeling vindt plaats via een montagerail-busverbinder, die zowel de 24 V-voedingsspanning als de aansturing van modulen realiseert. Digitale uitgangen voor aansturing van de motorstarters zijn niet nodig. De motoren worden via Enable-ingangen met behulp van een veiligheidsrelais of een veilige besturing volgens PL e betrouwbaar afgeschakeld. EM-PNET-GATEWAY-IFS heeft acht digitale ingangen en vier vrij te parametreren uitgangen. Vooral ten behoeve van een modulaire of decentrale opbouw kan bij de besturing op I/O-kaarten en/of remote-I/O's worden bespaard.
Hiervoor kunnen bijvoorbeeld positieschakelaars direct met de PROFINET-gateway worden verbonden.

Hybride motorstarters voor koppeling met I/O-Link

Motoraansturing met veiligheidsrelais in decentrale schakelkast, gekoppeld met I/O-Link  

Motoraansturing met veiligheidsrelais in decentrale schakelkast, gekoppeld met I/O-Link

Met de hybride motorstarters CONTACTRON kunt u motoren snel en betrouwbaar schakelen en omkeren. De nieuwe, voor netwerkkoppeling geschikte varianten maken doorgaande communicatie tussen veld- en besturingsniveau mogelijk, zodat procesdata eenvoudig kunnen worden doorgegeven.

Uw voordelen:

  • IO-Link-interface voor een directe verbinding en overdracht van procesdata
  • flexibele toepassing in de centrale schakelkast of in decentrale junction boxen
  • verhoogde beschikbaarheid van de installatie door op procesdata gebaseerde service-intervallen
  • slijtage-arm schakelen door hybridetechnologie
  • de compacte bouwvorm bespaart ruimte in de applicatie

Veldbuskoppeling via SmartWire-DT™

Toepassingsvoorbeeld met SmartWireDT™  

Veldbuskoppeling via SmartWireDT™

De hybride motorstarters en de besturings- en meldapparatuur worden met SmartWire-DT™ via een gateway direct met de besturing verbonden. SmartWire-DT™ reduceert de bedradingswerkzaamheden. U profiteert van overzichtelijke en compacte schakelkasten. Een PSR-veiligheidsrelais realiseert een veilige uitschakeling.

 

SmartWire-DT™-technologie

SmartWire-DT™-technologie  

SmartWire-DT™-technologie

Met SmartWire-DT™ krijgt het efficiënte bedradingsconcept van de CONTACTRON-hybride motorstarters een verder vervolg. SmartWire-DT™ neemt de complexe parallelle bekabeling van maximaal 99 deelnemers op zich.


Terug naar het overzicht