Hybrideconnectoren

Hybrideconnectoren van Phoenix Contact

Alles via één connector

Met de hybrideconnectoren draagt u signalen, data en energie tegelijk over.

Terug naar Ronde connectoren

Categorieën

Zoeken in Hybrideconnectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Phoenix Contact biedt u een productenprogramma met hybrideconnectoren voor communicatie-interfaces en krachtige motoraansluitingen. Hierdoor draagt u via één connector eenvoudig en ruimtebesparend data, signalen en energie over.

Uw voordelen

  • tijd- en ruimtebesparend – door de combinatie van signalen en energie in één connector
  • compleet installatieconcept – dankzij M12-hybrideconnectoren en bijpassende wanddoorvoeren
  • veelzijdig toe te passen – door behuizingen van kunststof, metaal met poedercoating en metaal met EMC-oppervlak

M12-hybrideconnectoren

M12-hybrideconnectoren  

M12-hybrideconnectoren

Bespaar tijd en ruimte: met de M12-hybrideconnectoren kunt u data en energie aan apparaten in kleine ruimten overdragen. En das in een compacte en industriële bouwvorm.

  • tot max. 100 Mbit/s
  • stromen tot 6 A

M23-hybrideconnectoren

M23-hybrideconnectoren  

M23-hybrideconnectoren

Met de ronde connectoren draagt u signalen, data en energie via slechts één connector over – en dat in de compacte en robuuste M23-bouwvorm.

  • 30 A/850 V DC resp. 630 V AC
  • contacten: 4x signaal, 4x energie, 4x data
    of 4x energie, 8x signaal

 

M40-hybrideconnectoren

M40-hybrideconnectoren  

M40-hybrideconnectoren

Hybrideconnectoren in bouwgrootte M40 zijn vanwege de robuuste bouwvorm vooral geschikt voor servo-aandrijvingen alsmede voor Daisy Chain-toepassingen. Dankzij verschillende data-contactblokken alsmede mechanische polarisaties draagt u signalen, data en vermogen veilig over met slechts één connector.

  • stromen tot 70 A

  • spanningen tot 630 V AC / 850 V DC

  • aansluitdoorsneden t/m 16 mm²

  • contacten: 4x signaal, 4x data (te vervangen door 4x signaal),
    4x power + PE
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
Hybrideconnectoren in M23/M40

Signalen, data en energie via één connector overdragen.