Zeer compacte veiligheidsrelais

Zeer compacte veiligheidsrelais vanaf 6 mm

Veiligheid vanaf 6 mm

Afmeting volgens een nieuwe definitie: De zeer compacte veiligheidsrelais bieden maximale prestaties op een zeer geringe bouwbreedte.

Terug naar Veiligheidsrelais

Categorieën

Zoeken in Zeer compacte veiligheidsrelais

Toon alle producten uit deze categorie

PSRmini zijn de smalste veiligheidsrelais op de markt. Op een breedte van slechts 6 en 12 mm bieden wij u beproefde veiligheid met geforceerde contacten. De op de behoefte afgestemde opbouw vanaf een vrijgavecircuit zorgt bovendien voor extra flexibiliteit in uw applicatie – zonder vermogensbeperking.

Uw voordelen

  • Tot 70% ruimtebesparing zonder vermogensbeperking dankzij de door Phoenix Contact ontwikkelde relaistechnologie
  • Maximale veiligheid en beschikbaarheid door geforceerde contacten
  • Kosten-baten-optimalisatie bij de opbouw van applicaties vanaf een vrijgavecircuit
  • Breed toepassingsbereik dankzij omvangrijk productassortiment dat compatibel is met uiteenlopende signaalgevers
  • Toelatingen voor alle globale markten
  • PSRmini veiligheidsrelais zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Modulaire oplossingen voor de machinebouw

PSRmini schakelkastapplicatie  

Veiligheidsfuncties onder optimale ruimte-omstandigheden

Als machinebouwer kent u de dynamiek en de aanspraken van uw markt. Daarbij speelt de veiligheidstechniek een steeds grotere rol. Normen en richtlijnen leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Met PSRmini bieden wij u de mogelijkheid nieuwe veiligheidsconcepten te realiseren die u veel voordelen bieden:

  • Optimalisering van de benodigde ruimte in de schakelkast
  • Hoge beschikbaarheid en compatibiliteit van de installatiecomponenten
  • Uitgebreide toelatingen voor globale markten

Relaistechnologie van Phoenix Contact

Relaistechnologie van Phoenix Contact  

Elementair relais met geforceerde contacten

Het hart van de veiligheidsrelais wordt gevormd door het door Phoenix Contact ontwikkelde elementaire relais met geforceerde contacten. De innovatieve relaistechnologie van Phoenix Contact biedt maximale veiligheid en overtuigt door veel technologische details:

  • Hoge schakelvermogens tot 6 A
  • Maximale beschikbaarheid dankzij het dubbele diagnosecontact
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
Relaistechnologie van PHOENIX CONTACT

Extreme prestaties bij een minimale bouwbreedte.

Meer informatie

Relaistechnologie van Phoenix Contact

Het hart van de smalle veiligheidsrelais van Phoenix Contact.

Relaistechnologie van Phoenix Contact
Meer informatie

Nieuwe connectoren en elektronicabehuizingen

Ontdek onze nieuwe producten voor 2019/2020.

Nieuwe connectoren en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact
Naar de nieuwe producten

Seminars

Seminaroverzicht