Terug naar het overzicht

Waterverplaatsing in een chemische fabriek

Toepassing

Chemische fabriek  

Relais als interface voor verschillende installatieprocessen

In alle chemische processen is water nodig. Het dient bijvoorbeeld voor de aandrijving van turbines of als verwarmingsmedium. Daarbij wordt de verplaatsing van het water gestuurd door 24-volts gelijkspannings-magneetkleppen.

De magneetklep wordt door een PLC aangestuurd, tegelijkertijd is er een retourmelding over de stand van de klep nodig. De beperkte ruimte is daarbij een uitdaging.

De oplossing

Toepassingsschema: twee relais schakelen vier magneetkleppen  

Twee relais schakelen vier magneetkleppen

Phoenix Contact levert diverse compacte relaismodulen voor ruimtegevoelige applicaties. De modulen PLC-2R… bieden twee onafhankelijk aanstuurbare relais in een smalle behuizing van slechts 6,2 mm. Daarmee kunnen uiteenlopende functies zeer ruimtebesparend worden gerealiseerd.

Door gebruikmaking van twee geïntegreerde relais profiteert de gebruiker van een dubbel zo hoge kanaaldichtheid. Aan de uitgangszijde beschikken de beide relais over gescheiden plus- en minpotentialen.

Uw voordelen

  • bijzonder ruimtebesparend door smalle bouwvorm van 6,2 mm
  • dubbele kanaaldichtheid dankzij twee geïntegreerde relais
  • tijdbesparende potentiaalverdeling door insteekbruggen
  • eenvoudige aansluittechniek naar keuze: vrije keuze tussen schroef-, veerdruk- en push-in-aansluittechniek

 

Producten

BenamingArtikelnummer
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
BenamingArtikelnummer
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

Terug naar het overzicht
Meer informatie
Toepassingsvoorbeelden