Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Aansluittechniek naar keuze

Voor maximale flexibiliteit zijn de PLC-relais naar keuze leverbaar met schroef-, veerdruk- of push-in-aansluittechniek.

De push-in-techniek maakt het mogelijk om ook kleine aders vanaf 0,34 mm² eenvoudig direct aan te sluiten zonder gereedschap. Deze techniek wordt gekenmerkt door een hoge contactkwaliteit en lage insteekkrachten. Hierdoor wordt een snelle, comfortabele en veilige bedrading mogelijk gemaakt.

Schroef-, push-in- en veerdrukaansluittechniek  

Verschillende aansluittechnieken voor een veilige bedrading

Tijdbesparende potentiaalverdeling door insteekbruggen

Eenvoudige bedrading met insteekbruggen  

Vermindering van de bedradingswerkzaamheden met insteekbruggen

Met de gekleurde en geïsoleerde insteekbruggen kan bij de PLC-interfacemodulen tot 70 % op de bedradingstijd worden bespaard.

Bijzonder efficiënt zijn de zelf in te korten insteekbruggen die ook passend zijn voor gemengde 6,2 mm en 14 mm PLC-opbouwcomponenten.

6,2 mm smal met steekbare relais en solid-state-relais

PLC-relais met smalle behuizing  

Ruimtebesparend door smalle behuizing

Voor een ruimtebesparende installatie zijn er steekbare relais of solid-state-relais in smalle behuizingen van slechts 6,2 resp. 14 mm leverbaar.

Deze kunnen bijvoorbeeld in geval van onderhoudswerkzaamheden eenvoudig worden vervangen.

PLC-relaissysteem plus systeembekabeling

Relais met systeembekabeling  

PLC-relais met systeembekabeling

Met de combinatie van het PLC-INTERFACE relaissysteem en de bijpassende systeembekabeling ontstaat een snelle, steekbare verbinding van besturing en relais.

Samen met frontadapters, systeemkabels en PLC-V8-adapters krijgt u een systeemconcept voor eenvoudige bedrading. Zo bespaart u tijd en kosten in vergelijking met een bewerkelijke aansluiting met losse draden.