Terug naar het overzicht

Spoorwegtoepassingen

Toepassing

Perron  

Betrouwbare relais speciaal voor spoorwegtoepassingen

Op het gebied van spoorwegtoepassingen geldt de norm DIN EN 50155. Overeenkomstig met deze norm gelden voor relais vooral speciale eisen wat betreft de

  • bedrijfsspanning
    De bedrijfsspanning moet tussen de 70 en 125 procent van de nominale spanning bedragen om voor spoorwegtoepassingen geschikt te zijn. Standaard bedraagt het bereik 80 tot 110 procent van de nominale spanning.
  • omgevingstemperatuur
    De relais in spoorwegomgevingen hebben vaak extreme temperaturen van -40° C tot +70° C te verduren. Dit komt doordat de schakelkasten voor een deel in een niet-temperatuurgeïsoleerde stalen behuizing onder de passagierscoupés worden aangebracht.

De oplossing

Koppelrelais voor spoorwegtoepassingen  

Koppelrelais mit hoge schok- en trillingsbestendigheid

De koppelrelais PLC…RW voldoen aan deze speciale voorwaarden. Vanwege de veerdrukaansluiting bieden ze bovendien een hoge schok- en trillingsbestendigheid.
 
Uw voordelen

  • hoge schok- en trillingsbestendigheid volgens DIN EN 50155 door veerdruk- of push-in-aansluittechniek
  • optimale werking van het relais door elektronica met een breed ingangsbereik
  • tijdbesparende potentiaalverdeling door insteekbruggen

Product
Phoenix Contact biedt voor deze applicaties de modulen uit de serie PLC-…/RW aan.