Terug naar het overzicht

Uitleg van de productomschrijving voor artikelen van de serie MINI Analog Pro

De benaming op het product geeft onder andere informatie over de functie, voeding en aansluittechniek van de apparaten.
In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe u de benaming kunt ontcijferen.

3-weg-scheidingsversterker

Voorbeeld voor de opbouw van de productomschrijving voor artikelen van de serie MINI Analog Pro

Met de 3-weg-scheidingsversterker MINI MCR-2-UI-UI-PT als voorbeeld laten we zien hoe u de afzonderlijke segmenten van de productomschrijving kunt ontcijferen:

OmschrijvingBenamingUitleg
FamilieMINI MCRZeer compacte scheidingsversterker, bouwbreedte 6,2 mm
Functie2met steekbare aansluittechniek en stroommeting tijdens bedrijf
Toevoeging 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
PLC
Repeater power supply smart
Repeater power supply
Fault monitoring
Terminal block
Power terminal block
Constante spannings-/-stroombron
Sensor voeding
IngangUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Spannings- of stroomingang
Spanningsingang
Stroomingang
Thermo-elementsignalen
NAMUR-naderingsinitiator of schakelaar
Weerstandsthermometer en RTD-sensoren
0 ... 20 mA ingangssignaal
4 ... 20 mA ingangssignaal
Potentiometer (weerstand)
Weerstandsthermometer en thermo-elementen, mV
Frequentie-ingang
UitgangUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Spannings- of stroomuitgang
Stroomuitgang
Spanningsuitgang
Twee stroomuitgangen
Frequentie, PWM-uitgangssignaal
Relais-wisselcontact-uitgang
Verbreekcontact-relaiscontact
0 ... 20 mA uitgangssignaal
4 ... 20 mA uitgangssignaal
Spannings- of stroomuitgang en maakcontact-relaiscontact
Twee maakcontacten
Frequentie, PWM-uitgangssignaal en maakcontact
Twee spannings- of stroomuitgangen
VoedingILP
OLP
Ingangscircuit gevoed
Uitgangscircuit gevoed
Toevoeging 20
4
0 ... 20 mA stroomsignaal
4 ... 20 mA stroomsignaal
Aansluiting


PT

Schroefaansluiting
Push-in Technology

Configuratie
NC
C
Niet geconfigureerd, standaardconfiguratie
Niet geconfigureerd, standaardconfiguratie
Bestelconfiguratie, wijzigbaar
 
Toevoeging 30
4
0 ... 20 mA stroomsignaal
4 ... 20 mA stroomsignaal
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers