Zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek

Zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek

Eenvoudiger dan ooit, smal als altijd

De zeer compacte scheidingsversterkers MINI Analog Pro bieden u een zeer eenvoudige installatie en inbedrijfstelling op de kleinste ruimte.

Terug naar Scheidingsversterkers

Categorieën

Zoeken in Zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek

Toon alle producten uit deze categorie

MINI Analog Pro is de eerste 6 mm-scheidingsversterkerfamilie met steekbare aansluittechniek. Goed zichtbare, eenvoudig toegankelijke aansluitpunten en stroommeting tijdens bedrijf vereenvoudigen uw werkzaamheden aanzienlijk.

Uw voordelen

  • Eenvoudige installatie door gemakkelijk toegankelijke aansluitpunten, voeding en steekbare aansluitklemmen, ook met Push-in-aansluittechniek
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en service: signalen meten zonder scheiden van de stroomkring en optionele scheidingsfunctie
  • Groot aantal parametreermogelijkheden: eenvoudige DIP-switch-configuratie en uitgebreide configuratie per software of smartphone-app zonder bijkomende toebehoren
  • Servicevriendelijk met royale markeringsvlakken, status-led's in elke scheidingsversterker en foutmelding
  • Passend voor elke applicatie door multifunctionele moduultypen en brede voedingsspannings- en bedrijfstemperatuurbereiken
  • Zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek MINI Analog Pro zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Veilig gescheiden van het veld tot in het netwerk

Modulaire scheidingsversterkercombinatie met opsteekbare gateways  

Modulaire scheidingsversterkercombinatie met opsteekbare gateways

Met de eenvoudig opsteekbare gateways integreert u elke willekeurige MINI Analog Pro-scheidingsversterker met stroomuitgang of digitale uitgang ruimtebesparend in uw netwerk. U hebt geen signaalspecifieke ingangskaarten nodig.

MINI Analog Pro-gateways voor bus- en netwerkkoppeling zijn leverbaar voor de volgende protocollen:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

Steekbare aansluitklemmen, scheidingsfunctie, stroomsignaalmeting en slimme configuratie

1. Eenvoudige installatie
Goed zichtbare, gemakkelijk toegankelijke aansluitpunten en steekbare aansluitklemmen FASTCON Pro.

2. Eenvoudige inbedrijfstelling en service
Signaal- en voedingscircuits in een handomdraai onderbreken met de scheidingsfunctie.

3. Stroomsignalen eenvoudig meten
Stroomsignalen tijdens lopend bedrijf meten, zonder de stroomkring te onderbreken.

4. Groot aantal parametreermogelijkheden
Eenvoudige DIP-switch-configuratie en uitgebreide configuratie per software of smartphone-app zonder bijkomende toebehoren.

Productoverzicht MINI Analog Pro

Toepassingsmogelijkheden voor MINI Analog Pro  

Toepassingsmogelijkheden voor MINI Analog Pro-scheidingsversterkers

Analog IN/OUT

  • Universele scheidingsversterkers
  • Standaard scheidingsversterkers
  • Voedingsscheidingsversterker
  • Loop-powered scheidingsmodules

Temperatuur

  • Universele meettransformators voor weerstandsthermometers
  • Universele meettransformators voor thermo-elementen

Frequentie

  • Universele meettransformators met frequentie- of PWM-ingang
  • Universele analoge frequentie-meettransformators

Potentiometer

  • Potentiometer-meettransformators met automatische potentiometerherkenning

Digital IN

  • Scheidingsversterkers voor NAMUR-sensoren en potentiaalvrije contacten

Grenswaarden

  • Grenswaardeschakelaars met relais-wisselcontactuitgang

Toebehoren

  • Constante spannings-/constante stroombron
  • Voedingscomponenten
  • Fault Monitoring-moduul
  • Markeringsmateriaal
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Service


Zeer compacte scheidingsversterkers

Nu eenvoudiger dan ooit tevoren, maar smal als altijd.


Eenvoudiger dan ooit tevoren, smal als altijd

MINI Analog Pro biedt u ook bij weinig beschikbare ruimte een zeer eenvoudige installatie en inbedrijfstelling.


Industrie 4.0 in de praktijk

Scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling