Klemmen voor hoge temperaturen

Zo hoog mogelijke contactzekerheid

Zo hoog mogelijke contactzekerheid

Met keramische isolatie ook bij extreme temperaturen veilig aansluiten.

Terug naar Schroefaansluiting

Categorieën

Zoeken in Klemmen voor hoge temperaturen

Toon alle producten uit deze categorie

Onder zware omstandigheden, in brandgevaarlijke omgevingen en bij aggressieve chemische stoffen bieden klemmen voor hoge temperaturen van Phoenix Contact de juiste oplossing. Vertrouw op de hoge veiligheid, die door de Ex-toelating is bevestigd.

Uw voordelen

  • eenvoudig in bediening en toepassing door beproefde schroefaansluiting
  • hoge veiligheid – voor toepassingen onder ruwe en explosiegevaarlijke omstandigheden
  • ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm
  • eenvoudige potentiaalverdeling door kettingverbinding

Toepassing bij hoge temperaturen

Klemmen voor hoge temperaturen  

Betrouwbaar bij hoge temperaturen

Hebt u een betrouwbare contactering nodig? Ook onder hoge belastingen door warmte en extreme temperatuurwisselingen? Klemmen voor hoge temperaturen van Phoenix Contact zijn geschikt voor toepassing bij temperaturen tot 220 °C.

Bovendien:

  • de klemmen voor hoge temperaturen zijn gemaakt van een temperatuurvast en niet-brandbaar materiaal.
  • De montage op de asymmetrische montagerail NS 32 vindt plaats door een betrouwbare bevestiging van het snapslot in de klemvoet.
  • Dankzij de kettingverbinding is een eenvoudige potentiaalverdeling mogelijk.