Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Elegant door de wand

Leid ook hoge stromen betrouwbaar en duurzaam door de wand. Bij een vrije keuze van de aansluitmethode.

Terug naar Printklemmen en -connectoren

Categorieën

Zoeken in Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Toon alle producten uit deze categorie

Phoenix Contact biedt u een compleet productenprogramma met compact vormgegeven doorvoerklemmen voor hoge stromen. Voor elke situatie een passende oplossing: voor wanddikten van 1 tot 6 mm, stroomsterkten tot 309 A en spanningen tot 1000 V (VDE).

Uw voordelen

  • betrouwbare en goedgekeurde stroomoverdracht met UL-toelating
  • maximale flexibiliteit dankzij vrije keuze van de aderaansluittechniek
  • voor elke inbouwpositie de juiste aansluiting
  • betrouwbare aansluiting door alternatieve montagemogelijkheden
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Connectoren

Service


Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Betrouwbare aansluiting door alternatieve montagemogelijkheden.