Heavy-duty connectoren

Heavy-duty connectoren HEAVYCON complete

Compatibel aansluiten, flexibel combineren

HEAVYCON complete biedt u voor elke toepassing de juiste connector.

Terug naar Connectoren

Categorieën

  • Behuizingen
    HEAVYCON-behuizingen

    Robuuste en betrouwbare behuizingen voor toepassing onder zware, agressieve omstandigheden.

  • Contactblokken en contacten
    Contactblokken en klemadapters

    Contactblokken en klemadapters zijn ontwikkeld voor individuele toepassingen.

  • Kabelwartels
    Kabelwartels

    Betrouwbare wartels sluiten kabels tegen water en stof af.

Zoeken in Heavy-duty connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Heavy-duty connectoren uit de serie HEAVYCON complete beschermen uw interfaces en zorgen ook onder de zwaarste omstandigheden voor een betrouwbare energieoverdracht. Ze zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen en zijn dicht tot beschermklasse IP69K.

Uw voordelen

  • Altijd de juiste connector voor uw aanspraak door drie verschillende series
  • Compatibel aansluiten: de behuizingen zijn montage- en steekcompatibel met de aluminiumbehuizingen van de bekende fabrikanten
  • Flexibel combineren: variabele aansluittechnieken bij contactblokken en klemadapters
  • Alles in één behuizing: modulaire contactblokken voor signalen, data, energie en pneumatiek eenvoudig in het snap-in-frame klikken en in de behuizing monteren
  • Betrouwbare interfaces: alle metalen behuizingen zijn EMC-ready door geleidende oppervlakken en afdichtingen
  • Heavy-duty connectoren zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

HEAVYCON complete – voor elke toepassing de juiste connector

Heavy-duty connectoren HEAVYCON complete  

Heavy-duty connectoren HEAVYCON complete

Volledige flexibiliteit met zware connectoren: met de combineerbare, robuuste behuizingen uit onze drie series en de bijpassende contactblokken realiseert u altijd de juiste verbinding voor uw aanspraak:

  • HEAVYCON STANDARD – veelzijdige, corrosiebestendige, metalen behuizingen met lengte- of dwarsbeugelvergrendeling
  • HEAVYCON EVO – flexibel te kiezen kabelaansluitrichting dankzij zwenkbare bajonetsluiting
  • HEAVYCON ADVANCE – compromisloos robuust en kostenefficiënt dankzij directe montage

 

Aansluittechniek naar keuze

Modulaire contactblokken en contactblokken met een vast aantal polen  

Een groot aantal contactblokken voor alle toepassingen

Met onze contactblokken bieden wij u volledig compatibele, flexibel te combineren interfaces in alle gangbare bouwgrootten en met veel verschillende aansluittechnieken aan.

Naast varianten met een vast aantal polen zijn er modulaire contactblokken in verschillende vermogensklassen leverbaar. Combineer modulen voor data-, signaal- en energieoverdracht in één connector – Eenvoudig in het snap-in-frame klikken en klaar.

Met snelaansluittechnieken zoals push-in- of QUICKON-snijklemverbinding kunnen kabels binnen enkele seconden worden aangesloten. Zowel onze contactblokken met een vast aantal polen als de modulaire contactblokken kunt u voor alle behuizingsseries gebruiken.

Blind insteken: aandokframe voor modulaire connectoren

Aandokframe voor modulaire connectoren  

Aandokframe voor modulaire connectoren

HEAVYCON-aandokframes bieden een tijdbesparende installatie en onderhoud van inschuifsystemen. De zwevend gelagerde bussen en de voorijlende geleidingsstift van het aandokframe maken een betrouwbare en blinde aansluiting van connectoren mogelijk in omgevingen waarin de interfaces niet te zien is. Het robuuste frame wordt met modulaire contactblokken uitgerust. Dankzij de combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één frame creëert u uw individuele interface.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Heavy-duty connectoren 3D

Service


Connectorconfigurators

Individuele industriële connectoren online configureren en bestellen

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763