HMI's voor maritieme toepassingen

HMI's voor maritieme toepassingen

Veilig te water

Speciaal afgestemd op de eisen in de scheepvaart – stootbestendig, spatwaterdicht en dimbaar.

Terug naar HMI's en industriële PC's

Categorieën

Zoeken in HMI's voor maritieme toepassingen

Toon alle producten uit deze categorie

Voor de veeleisende toepassing op schepen biedt Phoenix Contact robuuste apparaten voor bediening en visualisering. De HMI's en industriële PC's voor maritieme toepassingen zijn speciaal getest en toegelaten voor de scheepsbouw.

Uw voordelen

  • bewezen kwaliteit: gecertificeerd volgens GL, LR, BV, DNV, ABS, KR en EN 60945
  • ideaal voor toepassing op de brug, omdat het display 100 % dimbaar is
  • kosten voor akoestische signaalapparatuur besparen met de geïntegreerde buzzer (85 dB)
  • flexibele communicatie door verschillende drivers, ook met externe systemen
  • ook afleesbaar bij directe zonlichtinval dankzij de GFG-touch-technologie met antireflectiecoating

Eisen aan de scheepvaart

Logo's van de scheepscertificeerders  

Gecertificeerd voor maritieme toepassingen

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) en Lloyd's Register (LR) zijn de belangrijkste scheepscertificeerders ter wereld. Hun scheepscertificaten bevestigen dat de scheepseigenaren er alles aan hebben gedaan om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van de scheepvaart. Verder voldoen onze maritieme HMI's en industriële PC's aan de norm DIN EN 60945 voor navigatie- en telecommunicatiesystemen voor de scheepvaart.

Kompasveilige afstand

Maritieme HMI's en industriële PC's van Phoenix Contact zijn gekeurd door de BSH, de federale Duitse dienst voor zeescheepvaart en hydrografie. Ze beschikken over de goedkeuring voor de meting van de kompasveilige afstand volgens ISO R 694 en DIN EN 60945 paragraaf 11.2.

Maritieme HMI  

Voorzien van functies voor de scheepvaart

Zwarte frontplaten, dimbaarheid en akoestisch waarschuwingssignaal

De gebruikersinterface van het apparaat moet ook bij veel direct invallend zonlicht bruikbaar zijn. De frontplaat van zwart geëloxeerd aluminium absorbeert het invallende licht en voorkomt reflectie.

Voor een niet-verblindende werking kunnen de apparaten direct met toetsen op het zwarte front tot 100 % worden gedimd. Dit verbetert vooral 's nachts de waarneming.

Bij het optreden van kritische situaties wordt vaak een claxon gebruikt om te alarmeren. Bij onze maritieme apparaten is daarom een akoestisch waarschuwingssignaal geïntegreerd.

Potentiaalvrije uitgang  

Aansluitmogelijkheid voor externe actor

Potentiaalvrije uitgang

Via de potentiaalvrije uitgang zijn extra aansluitingen mogelijk, bijvoorbeeld voor een externe signaalgever. Zo kunt u de periferie direct aansluiten, zonder besturing, I/O-modulen en relais tussen de bedieningsunit en signaalgever erbij te hoeven betrekken. Dat bespaart bedradingswerkzaamheden en kosten.