HMI's

HMIs

Veelzijdige bedieningsconcepten

Hier vindt u het passende bedieningspanel voor uw hardware- en software-eisen - hoogwaardig, betrouwbaar en flexibel.

Terug naar HMI's en industriële PC's

Categorieën

Stem uw bedieningsconcept optimaal af op uw machine of installatie. Want economisch automatiseren betekent ook efficiënt invoeren en controleren. Direct ter plaatse of centraal in de controleruimte, bijzonder krachtig of multifunctioneel – de eigenschappen van de HMI-apparaten van Phoenix Contact bepaalt u zelf.

Uw voordelen

  • Eenvoudig schaalbaar door identieke softwareversie voor alle varianten en vermogensklassen
  • Gebruiksvriendelijk dankzij vooraf geconfigureerde hardware en vooraf geïnstalleerde software
  • Flexibele koppeling met besturingen dankzij vooraf geïnstalleerde drivers
  • Efficiënte bediening vanaf meerdere werkplekken door een server-client-architectuur en internetverbinding
  • Robuust en een lange gebruikslevensduur dankzij aluminium front
  • Breed service-aanbod voor op maat gemaakte oplossingen
  • HMI's zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

In drie stappen naar de optimale HMI-oplossing

In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine: voor efficiënte automatisering is overal een passende visualisering nodig. Daarbij bepalen de eisen aan de visualisering de keuze van het juiste HMI-apparaat. De optimale oplossing vindt u door de volgende drie stappen te doorlopen:

Selectieproces HMI  

Vind de juiste HMI in drie stappen