HMI-componenten en toebehoren

HMI-componenten en toebehoren

Goed uitgerust

Veel verschillende toebehoren voor een maximale functionaliteit

Terug naar Elektronicabehuizingen

Categorieën

  • Montagerailadapters UTA
    Montagerailadapters UTA

    Universele adapters voor een stevige montage van modulen op de genormeerde montagerail.

  • Productlijst displays
    Productlijst displays

    Displays in beeldschermdiagonalen van 2,4 tot 15 inch voor toepassing in mobiele en stationaire elektronicabehuizingen.

Zoeken in HMI-componenten en toebehoren

Toon alle producten uit deze categorie

Hoog geautomatiseerde productieprocessen vereisen gebruiksvriendelijke interfaces tussen mens en machine. Displays, folietoetsenborden en lichtgeleiders breiden de elektronicabehuizingen uit tot functionele display- en bedieningsunits.

Uw voordelen:

  • optimale uitrusting en aanvulling voor uw elektronicabehuizingen
  • op maat gesneden systeemoplossingen door onder andere verschillende kleurvarianten en afmetingen
  • combinaties van displays en folietoetsenborden zijn mogelijk

Montagerailadapters UTA

Montagerailadapters UTA  

Montagerailadapters UTA

Montagerailadapters zijn de juiste oplossing om modulen zonder genormeerde bevestigingsvoet, transformatoren of elementen van groot formaat stevig op de montagerail te installeren.

  • montagerailadapters van zinkspuitgietwerk
  • maximale flexibiliteit bij de positionering van uw modulen dankzij de montageboringen
  • ruimte besparen met nauwkeurig passende adapters in diverse bouwbreedten en lengten

Displays

Displays  

Displays

Displays voor elektronicabehuizingen maken functionele visualiseringsoplossingen mogelijk met beeldschermafmetingen van
2,4 tot 15 inch. Deze zijn zowel bij mobiele als stationaire elektronicabehuizingstoepassingen inzetbaar.

  • contrastrijke LCD-displays alsmede TFT-kleurendisplays
  • eenvoudige en tijdbesparende integratie in elektronicabehuizingen
  • toepasbaar in temperatuurbereik van -20 °C tot 70 °C
  • touchdisplays op aanvraag leverbaar
  • displayhouders in verschillende kleurvarianten leverbaar

Folietoetsenborden

Folietoetsenborden  

Folietoetsenborden

Steeds meer elektronicabehuizingen zijn voorzien van folietoetsenborden. Ons productenprogramma kan eenvoudig in elektronicabehuizingen van Phoenix Contact worden geïntegreerd.

  • eenvoudige en tijdbesparende integratie in elektronicabehuizingen
  • verschillende formaten en kleuren voor klantspecifieke apparaatontwerpen
  • klantspecifieke lay-outs op aanvraag

Lichtgeleiders

Lichtgeleiders  

Lichtgeleiders

Meer ruimte voor wat belangrijk is: lichtgeleiders maken ruimtebesparende realisatie van statusindicaties voor elektronicabehuizingen mogelijk.

  • eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven
  • horizontale en verticale uitvoeringen voor ronde of rechthoekige statusindicaties
  • eenvoudige montage op de printplaat met inpersstift
  • hoge flexibiliteit dankzij uitvoeringen van enkel- t/m 40-voudige indicaties
  • dankzij lichtgeleiders zijn geen extra printplaten nodig voor de lichtdioden