Handheld-behuizingen HCS

Handheld-behuizingen HCS voor mobiele eindapparaten

Bescherming voor draagbare apparaten

Betrouwbare bescherming voor uw elektronica in mobiele toepassingen.

Terug naar Veldbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Handheld-behuizingen HCS

Toon alle producten uit deze categorie

Ergonomische handheld-behuizingen van de serie HCS zijn optimaal geschikt voor zowel mobiele bedieningsunits voor de M&R-techniek als voor scanners of identificatieapparatuur. De veldbehuizingen van stabiel ABS-kunststof kunnen in de logistiek en distributie, voertuig- en procestechniek worden ingezet.

Uw voordelen

  • eenvoudige integratie van precies passende folietoetsenborden, ook leverbaar volgens klantspecificaties
  • standaardvarianten voor diverse integreerbare interfaces
  • eenvoudige integratie van displays
  • flexibel apparaatdesign dankzij rechte behuizingsvorm of met niveauverschillen

Modulaire behuizingsopbouw

Modulaire behuizingsopbouw  

Modulaire behuizingsopbouw

De veldbehuizingen van de serie HCS zijn modulair opgebouwd en geven dankzij de verschillende bouwvormende mogelijkheid tot praktijkgerichte apparaatdesigns.

  • bouwgrootten micro, mini, mini-P, medium en maxi
  • rechte bouwvorm en bouwvorm met niveauverschillen
  • uitvoeringen met of zonder behuizingsuitsparing voor bedieningselementen

 

Groot aantal toepassingsmogelijkheden

Groot aantal toepassingsmogelijkheden  

Groot aantal toepassingsmogelijkheden

De IP54-behuizingen van de serie HCS zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -20 °C tot +50 °C en zijn optimaal voor bedieningsunits met displays of folietoetsenborden.

  • materiaal: slagvast ABS-kunststof
  • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Onmiskenbaar eigen apparaatdesigns

Onmiskenbaar eigen apparaatdesigns  

Onmiskenbaar eigen apparaatdesigns

Klantspecifieke behuizingsuitsparingen en klantspecifieke opdrukken maken een onmiskenbaar eigen apparaatdesign mogelijk voor speciale wensen of een hoge herkenningswaarde.

  • behuizingsuitsparingen volgens klantspecificaties
  • klantspecifieke codering per laser, tampon- of zeefdruk

Eenvoudig te integreren folietoetsenborden

Folietoetsenborden eenvoudig integreerbaar  

Folietoetsenborden eenvoudig integreerbaar

Op maat gemaakte folietoetsenborden van Phoenix Contact kunnen eenvoudig in HCS-behuizingen worden geïntegreerd.

  • eenvoudige en tijdbesparende integratie van folietoetsenborden in geleidende zilvertechniek
  • verschillende formaten en kleuren voor klantspecifieke apparaatontwerpen
  • klantspecifieke lay-outs op aanvraag

Robuuste displays

Displays eenvoudig te integreren  

Displays eenvoudig te integreren

Displays voor elektronicabehuizingen maken functionele visualiseringsoplossingen mogelijk met beeldschermafmetingen van 2,4 tot 4,6 inch. Deze zijn zowel bij mobiele als stationaire elektronicabehuizingstoepassingen inzetbaar.

  • contrastrijke LCD-displays
  • eenvoudige en tijdbesparende integratie in elektronicabehuizingen
  • toepasbaar in temperatuurbereik van -20 °C tot 70 °C
  • touchdisplays op aanvraag leverbaar
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen