HART

Wired HART

Intelligente procesapparaten

Naast het 4...20 mA-signaal staan u met HART nog meer parametreringsfuncties, diagnosefuncties en procesdata ter beschikking.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

  • Wired HART
    Wired HART

    Kabelgebonden HART-componenten: multiplexers, scheidingsmodulen, overspanningsbeveiliging

Het HART-productenprogramma van Phoenix Contact biedt u expertise op het gebied van Ethernet, Modbus TCP/IP en PROFINET alsmede HART-protocoltechnologie. Door onze actieve deelname in diverse centrale normeringscomités kunnen wij u gegarandeerd altijd een zeer actueel productenprogramma aanbieden. Maak nu kennis met onze productfamilies. Ervaar hoe u uw toekomstige automatiseringsprojecten succesvoller kunt maken.

Uw voordelen

  • Efficiënte configuratie van veldapparatuur en toestandsdiagnose dankzij online toegang
  • Integratie van de HART-informatie in separate engineerings- en managementsystemen dankzij HART-multiplexer-oplossingen
  • Verhoging van de beschikbaarheid van de installatie door preventieve herkenning van afwijkingen en storingen

Over HART

Gesuperponeerd HART-signaal  

Geïntegreerd HART-signaal (Frequency Shift Keying)

Met meer dan twee decennia ervaring in de ruwe wereld van de procestechnologieën hoeft HART (Highway Addressable Remote Transducer) zich in zijn voortrekkersrol niet meer te bewijzen. In combinatie met de oplossingen van Phoenix Contact kunnen wij uw toepassing probleemloos op de digitale vooruitgang van de komende decennia voorbereiden.

Wereldwijd zijn al 40 miljoen apparaten met het geïntegreerde HART-signaal geïnstalleerd. Dit signaal wordt voor het grootste deel nog niet gebruikt voor een verbetering van de beschikbaarheid. Dankzij onze voordelige oplossing is het vanaf nu echter lonend om uw apparaten en instrumenten voortdurend te bewaken.

Wired HART-infrastructuur

Wired HART-infrastructuurcomponenten  

Wired HART-infrastructuurcomponenten

De Wired HART-infrastructuurproducten zijn ontwikkeld voor toepassing in de schakelkast of de marshalling area in de buurt van het besturingssysteem. Behalve direct onderhoud aan het apparaat is er een permanente bewaking mogelijk zonder de lopende processen te beïnvloeden.

Daarnaast maken wij het voor u mogelijk om uw HART-data direct in de controleruimte te bewaken. Dat kost u slechts een fractie van werkzaamheden op locatie.

Ons productenprogramma biedt u een groot aantal functionaliteiten die voor een constant hoge beschikbaarheid van uw installatie onmisbaar zijn.