HART

HART-communicatie

Intelligente procesapparaten

Naast het 4...20 mA-signaal staan u met HART nog meer parametreringsfuncties, diagnosefuncties en procesgegevens ter beschikking.

Terug naar Veldbuscomponenten en -systemen

Categorieën

  • Wired HART
    Wired HART-modulen

    Kabelgebonden HART-componenten: multiplexers, scheidingsmodulen, overspanningsbeveiliging

  • WirelessHART
    WirelessHART

    WirelessHART-modulen voor draadloze en veilige communicatie in de procestechniek.

Het HART-productenprogramma van Phoenix Contact biedt u expertise op het gebied van Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET alsmede van wireless- en HART-protocoltechnologieën. Door onze actieve deelname in diverse centrale normeringscomités kunnen wij u gegarandeerd altijd een zeer actueel productenprogramma aanbieden. Maak nu kennis met onze productfamilies. Ervaar hoe u uw toekomstige automatiseringsprojecten succesvoller kunt maken.

Uw voordelen

  • efficiënte configuratie van veldapparatuur en toestandsdiagnose dankzij online toegang
  • integratie van de HART-informatie in separate engineerings- en managementsystemen dankzij HART-multiplexer-oplossingen
  • verhoging van de beschikbaarheid van de installatie door preventieve herkenning van afwijkingen en storingen
  • overbruggen van grote afstanden en voordelig uitbreiden van installatiedelen met WirelessHART-modulen

Over HART

Gesuperponeerd HART-signaal  

Geïntegreerd HART-signaal (Frequency Shift Keying)

Met meer dan twee decennia ervaring in de ruwe wereld van de procestechnologieën hoeft HART (Highway Addressable Remote Transducer) zich in zijn voortrekkersrol niet meer te bewijzen. In combinatie met de oplossingen van Phoenix Contact kunnen wij uw toepassing probleemloos op de digitale vooruitgang van de komende decennia voorbereiden.

Wereldwijd zijn al 40 miljoen apparaten met het geïntegreerde HART-signaal geïnstalleerd. Dit signaal wordt voor het grootste deel nog niet gebruikt voor een verbetering van de beschikbaarheid. Dankzij onze voordelige oplossing is het vanaf nu echter lonend om uw apparaten en instrumenten voortdurend te bewaken.

Wired HART-infrastructuur

Wired HART-infrastructuurcomponenten  

Wired HART-infrastructuurcomponenten

De Wired HART-infrastructuurproducten zijn ontwikkeld voor toepassing in de schakelkast of de marshalling area in de buurt van het besturingssysteem. Behalve direct onderhoud aan het apparaat is er een permanente bewaking mogelijk zonder de lopende processen te beïnvloeden.

Daarnaast maken wij het voor u mogelijk om uw HART-data direct in de controleruimte te bewaken. Dat kost u slechts een fractie van werkzaamheden op locatie.

Ons productenprogramma biedt u een groot aantal functionaliteiten die voor een constant hoge beschikbaarheid van uw installatie onmisbaar zijn.

Over WirelessHART

LOGO  

Draadloos in de procestechniek – met WirelessHART

WirelessHART is de moderne oplossing voor digitale toegang tot uw veldapparaten: ontwikkeld met Industrial Wireless-expertise en in samenwerking met toonaangevende ondernemingen uit de procesindustrie. Gebaseerd op licentievrije frequentiebereiken en 128-bits AES-beveiliging is deze oplossing zowel voordelig als betrouwbaar en veilig.

Elk bestaande HART-apparaat kunt u met behulp van de adapter uitbreiden met de draadloze functionaliteit. De geadapteerde apparaten zijn compatibel met alle andere WirelessHART-apparaten. Ze kunnen zonder probleem samen in een WirelessHART-meshnetwerk worden gebruikt.

WirelessHART-gateway en adapter

WirelessHART  

WirelessHART-gateway en adapter

Zijn hoge robuustheid en betrouwbaarheid heeft WirelessHART te danken aan het TSMP-protocol dat eraan ten grondslag ligt en de 2,4-GHz-frequentieband (volgens IEEE 802.15.4).

De toegepaste standaard met draadloze 10 mW-transceiver maakt WirelessHART tot een wereldwijd toepasbaar systeem met een gering energieverbruik.

Sleutelelementen van TSMP zijn verantwoordelijk voor een hoge end-to-end-netwerkstabiliteit, eenvoudige installatie en energie-efficiëntie:

  • Tijdgesynchroniseerde communicatie
  • Frequency hopping (FHSS)
  • Automatische knooppuntverbinding en netwerkvorming
  • Volledig redundante mesh-routing