Gateways

Gateways

Veldapparaten koppelen

Communiceer eenvoudig en flexibel tussen veldapparaat en besturing.

Terug naar Veldbuscommunicatie

Categorieën

  • Productlijst gateways
    Gateways

    Gateways voor de koppeling van automatiseringsapparaten met seriële interfaces aan Ethernet-netwerken.

Zoeken in Gateways

Toon alle producten uit deze categorie

De gateways zetten seriële HART-signalen op Ethernet-basis of I/O-signalen op Profibus PA-basis eenvoudig en snel om.

Uw voordelen

  • De modulaire opbouw zorgt voor flexibiliteit bij toekomstige uitbreiding van uw installatie.
  • De omzetting van langzame HART-signalen naar Ethernet biedt u snelle toegang tot uw data.
  • Integreer tot 20 aanwezige analoge of digitale I/O-signalen in slechts één Profibus PA-moduul.
  • Gateways zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Profibus PA-gateway

Profibus PA-gateway  

Profibus PA-gateway

U kunt kiezen uit vijf kopstations voor verschillende toepasssingsgebieden. De modulen worden zonder programmering eenvoudig met behulp van DIP-switches van een Profibus PA-adres voorzien.

De toewijzing van de in- en uitgangen van de uitbreidingsmodulen wordt eenvoudig uitgevoerd met duimwieltjes. Er staan zowel analoge, digitale I/O's als een digitaal NAMUR-ingangsmoduul ter beschikking.

Seriële HART-gateway

Seriële HART-gateway  

Seriële HART-gateway

Afhankelijk van de toepassing is een seriële RS-485- of een op Ethernet gebaseerde toegang tot alle digitale data vanaf HART-modulen mogelijk.

Voor niet-tijdkritische applicaties kunt u conventionele seriële RS-485-gateways gebruiken. Elke gateway maakt de aansluiting van max. 32 apparaten mogelijk. De data-uitwisseling vindt serieel plaats, omdat de communicatie via slechts één HART-master wordt gerealiseerd.

Ethernet HART-gateway

Ethernet HART-gateway  

Ethernet HART-gateway

Afhankelijk van de toepassing is een seriële RS-485- of een op Ethernet gebaseerde toegang tot alle digitale data vanaf HART-modulen mogelijk.

De Ethernet-HART-gateway biedt PROFINET-, Modbus TCP/IP- en HART-IP-toegang tot 40 apparaten. Elke apparaataansluiting beschikt over een eigen HART-master om de HART-data zo snel mogelijk via Ethernet te kunnen doorgeven.

Bij gebruik van een Modbus TCP/IP-netwerk is het bovendien mogelijk vier digitale ingangen evenals vier digitale uitgangen beschikbaar te stellen.