Frequentieomvormers in IP20

Frequentieomvormers in IP20

Eenvoudig en economisch

De Inline-frequentieomvormers voor de schakelkast vormen een compacte oplossing voor het instellen van toerentallen bij asynchroonmotoren.

Terug naar Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Categorieën

Zoeken in Frequentieomvormers in IP20

Toon alle producten uit deze categorie

Inline-frequentieomvormers in beschermklasse IP20 breiden uw Easy Automation-systeem uit met een elektronische toerentalregeling voor asynchroonmotoren. De apparaten kunnen naadloos in het Inline-systeem worden ingevoegd – voor een bijzonder eenvoudige en economische toerentalregeling. De koppeling aan een Inline-kopstation of aan Inline-besturingen vindt plaats via de Inline-localbus.

Uw voordelen

  • Krachtige datauitwisseling dankzij koppeling via de Inline-localbus
  • Naadloze integratie van Inline-frequentieomvormers in het automatiseringssysteem Easy Automation
  • Eenvoudige parametrering en inbedrijfstelling met behulp van Tool-tips in de Device Type Manager (DTM)
  • Geschikt voor diverse aandrijvingstaken dankzij vier vermogensklassen van 0,75 kW tot 4,0 kW