Flexibel I/O-rangeersysteem

Flexibel I/O-rangeersysteem

Het volledige potentieel van Universal I/O benutten

Maak Universal I/O echt universeel inzetbaar, met het flexibele I/O-rangeersysteem.

Terug naar M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Flexibel I/O-rangeersysteem

Toon alle producten uit deze categorie

VIP I/O-marshalling is een besturingsonafhankelijke oplossing die bestaat uit een basiselement en steekbare Input-Output-Accessories (IOA's) met verschillende elektrische functies. Daardoor kunnen de kanalen tussen veld- en besturingsniveau individueel worden geconfigureerd.

Uw voordelen

  • Verkorting van de projectduur met Universal I/O
  • Wijzingen van de I/O-bezetting zijn in elke fase van het project mogelijk dankzij de steekbare IOA's
  • Geringer aantal schakelkasten, omdat er geen aanvullende marshalling-kasten zijn vereist
  • Vermindering van stilstandtijden dankzij de moderne signaalverwerking en vervangbare IOA's
  • Eenvoudige migratie in bestaande installaties met de compacte combinatie van interface, marshalling en systeembekabeling in één moduul
  • Verlaging van de bekabelingskosten dankzij verschillende systeembekabelingsoplossingen voor de koppeling met DCS-systemen

Greenfield: projecttijden verkorten

Een vergelijking van projecten in de procesautomatisering  

Een vergelijking van projecten in de procesautomatisering

Met behulp van Universal I/O kan de gemiddelde projectduur van ca. 18 maanden worden verkort tot 12 maanden.

De benodigde ruimte voor talloze verschillende componenten, zoals aansluitklemmen, relais of Field Termination Assemblies (FTA's) vervalt, zodat de voorraad wordt verkleind en het bedrijf wordt geoptimaliseerd.

Bij latere veranderingen van de bezetting in het I/O-schema moet niet opnieuw worden bekabeld, omdat de IOA's zonder problemen kunnen worden vervangen en er daarom voor aanvullende hardware niet opnieuw ruimte in de kast moet worden toegewezen.

Brownfield: fit de toekomst tegemoet

Een vergelijking van de systeemopbouw: klassiek en met Universal I/O  

Een vergelijking van de systeemopbouw: klassiek en met Universal I/O

Exploitanten van Brownfield-installaties hebben de uitdaging om concurrerend te zijn in vergelijking met zeer moderne installaties. Bovendien moet de beschikbaarheid van de installatie verder worden gewaarborgd, die in de loop der jaren daalt. Dat leidt onvermijdelijk tot een modernisering van de installatie.

VIP I/O-marshalling is de combinatie van interface- en marshalling-niveau met een flexibele kanaalconfiguratie:

  • Systeembekabeling (bekabeling met Universal I/O-platformen)
  • Interface (flexibele plaatsing van analoge en digitale IOA's)
  • Rangeren (verbinding met veldapparaten)
  • IOA: bijv. scheidingsversterkers, relais (zuivering van analoge signalen, schakelen)

Universal I/O: intelligentie in het veld

Procesinstallatie  

Procesinstallatie

De stugge opbouw van het marshalling-, interface- en I/O-niveau in de centrale regelkamer wordt opengebroken door het Universal I/O-principe. De intelligentie verplaatst zich meer naar het proces in het veld. Hiervoor bieden Universal Remote Cabinets een compacte en gestandaardiseerde oplossing.

Klassiek rangeren van signalen  

Klassiek rangeren van signalen

Klassiek rangeren van signalen

Bij het klassiek rangeren van signalen worden de in de gewenste volgorde inkomende veldsignalen gesorteerd op hun signaalsoort. Vanaf het rangeerniveau wordt naar het interfaceniveau bekabeld en van daaruit naar het I/O-niveau.

Universal Remote Cabinet met VIP I/O-marshalling  

Universal Remote Cabinet met VIP I/O-marshalling

Universal Remote Cabinet met VIP I/O-marshalling

Met Universal Remote Cabinets kunt u besparen op grote rangeer- en interfacekasten. De veldsignalen worden in de Cabinets direct uitgegeven naar de VIP-I/O-marshalling-basiselementen. De koppeling met het Universal I/O-systeem vindt dan plaats via systeemkabels. Een glasvezelkabel vormt de laatste verbinding met het besturingssysteem.

Alles uit één hand: de decentrale oplossing voor schakelkasten

Decentrale oplossing voor schakelkasten  

Decentrale oplossing voor schakelkasten

Onder het motto "Wij verbinden het veld met uw besturingssysteem" biedt Phoenix Contact u een uitgebreid programma aan oplossingen en producten rondom de automatisering in de procestechniek.

Maatwerkoplossingen door ons vernieuwende productenprogramma zorgen ervoor dat wij wereldwijd een betrouwbare partner zijn.

Universal Remote Cabinet  

Universal Remote Cabinet

Alles voor uw Universal I/O-junction box

Universal Remote Cabinet:

Als jarenlange partner in de procesindustrie biedt Phoenix Contact u, naast marshalling- en interfaceoplossingen, ook andere componenten en services aan als oplossingen voor uw schakelkast.

  • Voedingen met hoge functionaliteit
  • Industrial Ethernet
  • Flexibel I/O-rangeersysteem
  • Aansluitklemmen voor de procestechniek
  • Overspanningsbeveiliging voor M&R-techniek
  • Eenvoudige koppeling met het op de markt gangbare Universal I/O-moduul