Fieldline Modular - het flexibele I/O-systeem

Fieldline Modular – het I/O-systeem in modulaire uitvoering voor de veldinstallatie

Modulair in het veld

Alle vrijheid bij de veldinstallatie: Functiegericht, aanpasbaar en busopen.

Terug naar I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP65/67)

Categorieën

Zoeken in Fieldline Modular - het flexibele I/O-systeem

Toon alle producten uit deze categorie

Fieldline Modular is het I/O-systeem in modulaire uitvoering voor de veldinstallatie. Onze componenten zijn leverbaar in twee verschillende uitvoeringen en maken daardoor een zeer flexibele toepassing mogelijk – ook in de directe nabijheid van het proces.

Uw voordelen

  • optimale installatieplanning dankzij netwerk-onafhankelijke localbusopbouw
  • tot 16 localbusdeelnemers op één kopstation zorgt bij grote aantallen I/O's voor kostenbesparing
  • hoge flexibiliteit in de installatieplanning dankzij de integratiemogelijkheid in het IP20-I/O-systeem Inline
  • vereenvoudigd bestelproces door ééndelige en complete modulen

Passend voor uw installatie – I/O-modulen in twee uitvoeringen

Voor verschillende benodigdheden: Fieldline Modular in twee uitvoeringen  

Twee bouwgrootten voor individuele toepassingen

Kies het I/O-moduul dat precies aan de eisen voor uw installatie voldoet. 

  • Fieldline Modular is volledig in M12 uitgevoerd leverbaar voor een maximaal aansluitcomfort.
  • De zeer compacte M8-uitvoeringen kunnen dankzij de geringe grootte van de behuizing dicht bij het proces in de machine worden gemonteerd, ook wanneer er weinig ruimte beschikbaar is.

Uw voordeel: de systeemkabel van de localbus geeft naast de spanning ook gegevens door. Dat betekent: besparen op ruimte en kabels.

Schakelkast of veld – combinatie eenvoudig gemaakt

Fieldline Modular kan eenvoudig in het IP20-I/O-systeem Inline worden geïntegreerd  

I/O-modulen voor de schakelkast en de veldinstallatie eenvoudig combineren

Met aftakklemmen van het IP20-I/O-systeem Inline verbindt u uw Fieldline Modular M8- en M12-I/O-modulen snel en eenvoudig met de schakelkast – zonder extra kopstation. Dat betekent tijdbesparing bij de inbedrijfstelling en tegelijkertijd een geringere complexiteit.

Deze combinatie is met name geschikt voor functies zoals gewichtsmeting en positieregistratie. Bovendien worden HART-functionaliteiten ondersteund.

Snel geïnstalleerd – dankzij "plug-and-turn"

De SPEEDCON-snelvergrendeling maakt korte installatietijden mogelijk  

Tot 90 procent tijd besparen dankzij innovatieve aansluittechniek

"Plug & turn" is het motto van de SPEEDCON-snelvergrendeling. Slechts een halve draai en de M12-connector zit stevig vast en u bereikt de optimale verbinding. Zo levert dit u een tijdsbesparing van tot 90 procent op bij de bedrading van uw I/O-modulen.

U hoeft niet aan iets nieuws te wennen – SPEEDCON is volledig compatibel met alle M12-connectoren en het principe van insteken en draaien blijft hetzelfde. De duidelijk merkbare klik geeft aan dat de verbinding goed vast zit. SPEEDCON voldoet daarbij aan alle elektrische en mechanische eigenschappen van de klassieke M12-connector, evenals aan alle gangbare normen en voorschriften.

Draadloze communicatie met Bluetooth

Uiterste flexibiliteit: tot drie gekoppelde modulen in de localbus integreren  

Draadloos communiceren via Bluetooth

Geen kabels en maximale flexibiliteit: de draadloze I/O-modulen uit de Fieldline Modular-serie geven de geregistreerde gegevens door via Bluetooth. Het leggen van kabels voor gegevensoverdracht komt te vervallen. 

Zo integreert u tot drie gekoppelde modulen in uw netwerk en realiseert u een flexibele toepassing dicht bij de machine.