Mediumconverters voor veldbussen

Storingvrije veldbussystemen

Storingvrije veldbussystemen

Extreme EMC-invloeden zijn nu geen probleem meer. Met de glasvezeltechniek bereikt u een maximale storingvrijheid voor vrijwel elk veldbussysteem.

Terug naar Glasvezeloverdracht

Categorieën

Zoeken in Mediumconverters voor veldbussen

Toon alle producten uit deze categorie

Modulaire mediumconverters uit de productenfamilie PSI-MOS zijn ontworpen voor maximale betrouwbaarheid van de overdracht en beschikbaarheid van de installatie in industriële toepassingen. PSI-MOS kunt u voor alle gangbare veldbussystemen gebruiken.

Uw voordelen

  • modulaire stationsopbouw: automatische verbinding via de montagerail-busverbinders
  • geïntegreerde optische diagnose met bargraph
  • verhoogde beschikbaarheid dankzij geïntegreerde redundantiefuncties
  • toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen – toegelaten voor Zone 2

Mediumconverters voor Profibus

Mediumconverters voor Profibus  

Mediumconverters voor Profibus

Met mediumconverters uit de productfamilie PSI-MOS zet u kopergebonden Profibus-interfaces op glasvezel (lichtgeleiderkabel) om. De omzetting vindt protocoltransparant plaats voor alle overdrachtssnelheden tot 12 Mbit/s.

Dat levert duidelijk voordelen voor u op:

  • automatische herkenning van de overdrachtssnelheid of vaste instelling van de overdrachtssnelheid met DIP-switch
  • geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van glasvezelsegmenten
  • hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces
  • bit-retiming voor een willekeurige cascaderingsdiepte
  • via montagerail-busverbinder modulair te combineren met de PSI-koper-repeater
  • intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in Zone 1

 

Mediumconverters voor CANopen en ControlNet

Mediumconverters voor CANopen en ControlNet  

Mediumconverters voor CANopen en ControlNet

Met mediumconverters koppelt u de veldbussystemen DeviceNet/CANopen en ControlNet via glasvezelkabel eenvoudig en storingvrij.

Dat levert duidelijk voordelen voor u op:

  • geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van glasvezelsegmenten
  • potentiaalvrij schakelcontact voor vroegtijdige waarschuwing van kritische toestanden in de glasvezelsegmenten
  • hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces
  • Combineer de glasvezelconverters met koper-repeaters voor de pure koperverbinding. Bovendien: met de montagerail-busverbinders kunt u een modulaire hub opbouwen.