Veldbehuizingen

IP-beschermde elektronicabehuizingen

Elektronicabehuizingen voor ruwe omgevingen

IP-beschermde elektronicabehuizingen bieden ideale oplossingen voor het gebruik in veldtoepassingen.

Terug naar Elektronicabehuizingen

Categorieën

  • Displayhouders DCS
    Displayhouders DCS voor stationaire en mobiele displays

    De displayhouders DCS beschermen mobiele en stationaire displays tegen ruwe omgevingsomstandigheden.

  • Outdoor-behuizingen ECS
    Outdoor-behuizingen ECS

    De outdoor-behuizingen ECS bieden betrouwbare bescherming van elektronica tegen stof, vuil en water.

  • Profielbehuizingen HC-ALU
    Profielbehuizingen HC-ALU

    Een stabiel aluminiumprofiel en beschermklasse IP65 – daarmee overtuigen de profielbehuizingen uit de serie HC-ALU.

Zoeken in Veldbehuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Als stationaire displays, als mobiele bedieningsunits of als embedded systems – de veldbehuizingen met een hoge beschermklasse van Phoenix Contact zijn geschikt voor een groot aantal toepassingsgebieden in de gebouwen-, industriële of procesautomatisering.

Uw voordelen:

  • groot aantal toepassingsmogelijkheden dankzij modulaire behuizingssystemen
  • hoge IP-beschermklasse tot IP69K voor toepassing onder ruwe omgevingsomstandigheden
  • beproefde printplaataansluittechniek maakt praktijkgerichte specifieke aanpassingen mogelijk
  • klantspecifieke uitvoeringen voor een onmiskenbaar eigen apparaatdesign

Displayhouders DCS

Displayhouders van de serie DCS  

Displayhouders van de serie DCS

Displayhouders van de serie DCS integreren TFT-displays van verschillende bouwgrootten en beschermen mobiele en stationaire elektronica betrouwbaar tegen mechanische invloeden alsmede tegen stof en spatwater.

  • uitgebreide toebehoren voor een groot aantal toepassingsmogelijkheden
  • klantspecifieke bedieningsoplossingen voor displays van 5,7 tot 15 inch

Outdoor-behuizingen ECS

Outdoor-behuizingen van de serie ECS  

Outdoor-behuizingen van de serie ECS

Robuuste outdoor-behuizingen van de serie ECS zijn de ideale oplossing om gevoelige elektronica in binnen- en buitentoepassingen te beschermen tegen stof, vuil en water.

  • optionele toebehoren voor de wand- en mastmontage
  • praktijkgericht klantspecifiek aanpasbaar met gestandaardiseerde aansluitingen in de frontplaat
  • hoge beschermklasse tot IP69K
     

Profielbehuizingen HC-ALU

Profielbehuizingen van de serie HC-ALU  

Profielbehuizingen van de serie HC-ALU

Profielbehuizingen van de serie HC-ALU beschermen elektronica tegen spatwater, alsmede tegen thermische en mechanische invloeden bij toepassingen in het veld.

  • robuust aluminium profielbehuizing voor IP65-bescherming
  • ergonomisch design voor een optimale bediening
  • klantspecifieke aanpassingen voor speciale wensen
  • EMC-afscherming met verhoogde afschermingseigenschappen
     

Handheld-behuizingen HCS

Handheld-behuizingen van de serie HCS  

Handheld-behuizingen van de serie HCS

De ergonomische handheld-behuizingen van de serie HCS zijn optimaal geschikt voor mobiele bedieningsunits.

  • modulaire behuizingsopbouw met verschillende bouwgrootten
  • groot aantal toepassingsmogelijkheden dankzij uitgebreide toebehoren
  • onmiskenbaar eigen apparaatdesigns dankzij klantspecifieke aanpassingen

 

Universele behuizingen UCS

Universele behuizingen van de serie UCS  

Universele behuizingen van de serie UCS

Universele behuizingen van de serie UCS zijn de ideale oplossing voor embedded systems en beschermen printplaten in standaard vormfactor betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf.

  • modulaire behuizingsopbouw met verschillende bouwhoogten en printplaatbevestigingen
  • geschikt als tafel-, wand- of montagerailbehuizing door optionele toebehoren
  • klantspecifieke interfaces voor veelzijdige elektronica-oplossingen
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service

Downloads