Veldapparaatkoppelingen

Veldapparaatkoppelingen

Robuust tot in Zone 1

Terug naar Converters en scheiders

Categorieën

Zoeken in Veldapparaatkoppelingen

Toon alle producten uit deze categorie

Met de veldapparaatkoppelingen van Phoenix Contact kunt u uw veldbus naar believen in het veld uitbreiden. Wij bieden een productenprogramma aan met speciale koppelingen voor Profibus PA en FOUNDATION Fieldbus. Of het nu gaat om flexibele uitbreiding met modulaire varianten of een maximale kanaaldichtheid met apparaten in blokbouwvorm, voor elke toepassing is de juiste veldapparaatkoppeling beschikbaar.

Uw voordelen

  • schaalbare oplossingen voor elke toepassing
  • ruimtebesparing in de schakelkast dankzij enkelzijdig aansluitconcept
  • gering gewicht, daardoor perfect voor offshore-toepassingen
  • alle veldapparaatkoppelingen beschikken over een inschakelbare afsluitweerstand

Modulaire veldapparaatkoppeling voor Zone 2

Veldapparaatkoppeling in de schakelkast  

Veldapparaatkoppeling in de schakelkast

De modulaire veldapparaatkoppelingen voor FOUNDATION Fieldbus bestaan uit drie hoofdmodulen. Het hoofdleidingmoduul, koppelmodulen en eventueel een diagnosemoduul. Het hoofdleidingmoduul vormt een nieuw veldbusstation.

De veldapparaatkoppelingen in uitvoeringen met één of twee uitgangen zijn kortsluitvast en beveiligen zo uw netwerk. De voedingsspanning voor het modulaire systeem wordt via een montagerail-busverbinder, die eenvoudig op de montagerail wordt bevestigd, onderverdeeld.

Het velddiagnosemoduul is leverbaar in twee uitvoeringen. De ene versie werkt met de modulaire montagerail-busverbinder en bespaart daarmee een ingewikkelde bekabeling. De andere uitvoering is voorzien van aansluitklemmen waarmee veldapparaatkoppelingen van andere fabrikanten kunnen worden aangesloten.

Voor Zone 2-installaties met aansluiting van instrumenten van zone 0, 1 en 2 in dezelfde behuizing is de scheidingsplaat FB-MODULAR om te voldoen aan intrinsiekveilige bedradingsafstanden beschikbaar.

De integratie op het besturingsniveau verloopt via de standaard H1-communicatie en het apparaatmanagement met behulp van DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) en DTM (Device Type Manager).

Veldapparaatkoppelingen voor Zone 2 met 6, 8 en 12 kanalen

Veldapparaatkoppelingen  

Veldapparaatkoppelingen

De meerkanaals veldapparaatkoppelingen voor PROFIBUS PA en FOUNDATION Fieldbus zijn geschikt voor omgevingstemperaturen van -50 °C tot +90 °C.

Ze zijn heel compact en om nog meer ruimte te besparen is de aansluiting aan één kant aan de onderzijde. Zo benut u de ruimte in uw verdelerboxen optimaal en bereikt u een maximale kanaaldichtheid.

De veldapparaatkoppelingen zijn Fieldbus Foundation-geregistreerd.

Veldapparaatkoppelingen voor Zone 1 met 8 of 12 kanalen

Fieldbus-barrière  

Fieldbus-barrière

De meerkanaals veldapparaatkoppelingen voor PROFIBUS PA en FOUNDATION Fieldbus worden vanwege hun toelating voor Ex-zone 1 ook veldbusbarrière genoemd.

Ze zijn getest voor omgevingstemperaturen van -40 °C tot +80 °C en hierdoor geschikt voor elke procestoepassing. Ze zijn licht en robuust en kunnen eenvoudig en ruimtebesparend worden geïnstalleerd. Om nog meer ruimte te besparen is de aansluiting aan één kant aan de onderzijde.

Intelligente schakelingen minimaliseren contactdender (bouncing) voor een hoge signaalkwaliteit.

De veldapparaatkoppelingen zijn Fieldbus Foundation-geregistreerd.

Veldbusverdelerboxen met systeemtoelating en voorgeïnstalleerde veldbuskoppelingen

Veldbus-verdelerboxen  

Veldbus-verdelerboxen

Speciaal voor de toepassing van de veldapparaatkoppelingen bieden wij u een assortiment veldbus-verdelerboxen aan. Door de ATEX-, IECEx- en UL Class I, Division 2-toelatingen zijn ze zonder voorbehoud wereldwijd toepasbaar.

De voorgemonteerde boxen zijn leverbaar in twee varianten met en zonder overspanningsbeveiliging voor de hoofdleiding. Ze verbinden de hoofdleiding met de veldapparaten.

  • direct te installeren verdelerboxen van geborsteld roestvast 316L staal
  • leverbaar met 10 of 16 poorten
  • snelle en eenvoudige montage met meerkanaals Zone 2-veldapparaatkoppelingen
  • geringe benodigde ruimte en laag gewicht