Glasvezeloverdracht

Storingvrije netwerken

Storingvrije netwerken

Met glasvezelkabel zorgt u voor een zeer betrouwbare dataoverdracht.

Terug naar Industriële communicatietechniek

Categorieën

Zoeken in Glasvezeloverdracht

Toon alle producten uit deze categorie

In applicaties waar zeer hoge eisen aan de beschikbaarheid worden gesteld, ondersteunt Phoenix Contact u met een groot aantal producten voor de glasvezeloverdracht. Profiteer van het uitstekende prestatievermogen en de storingvrijheid van deze communicatie-infrastructuur – zonder uitgebreide maatregelen op het gebied van overspanningsbeveiliging, afscherming en potentiaalvereffening.

Uw voordelen

  • maximale storingvrijheid en hoogwaardige potentiaalscheiding dankzij optische dataoverdracht
  • maximale overdrachtsafstanden met tegelijkertijd zeer hoge overdrachtssnelheden door de glasvezeltechnologie
  • toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen – toegelaten voor Zone 2

Modulaire stationsopbouw

Modulen en montagerail-busverbinders op een montagerail  

Modulaire hub voor maximaal tien modulen

Combineer uw koper-repeaters met glasvezelconverters van Phoenix Contact. Eén modulaire hub omvat daarbij tot maximaal tien modulen. Op die manier verkrijgt u maximaal 30 kanalen, naar keuze in koper of glasvezel.

Klik de modulen eenvoudig op de montagerail. De verbinding voor datasignalen en voedingsspanning wordt automatisch tot stand gebracht via de montagerail-busverbinders.

Modulair betekent flexibel: ook tijdens lopend bedrijf kunt u afzonderlijke modulen vervangen zonder de werking van de anderen te beïnvloeden. De optioneel leverbare systeemvoeding kan naadloos in het systeem worden geïntegreerd.

Geïntegreerde optische diagnose

Geïntegreerde bargraph  

Diagnose door bargraph voor vroegtijdige waarschuwing

Altijd goed geïnformeerd: alle modulen van het glasvezelcommunicatiesysteem PSI-MOS zijn uitgevoerd met een bargraph.

Dit levert duidelijk voordelen voor u op:

  • permanente beoordeling van de optische signaalkwaliteit van het glasvezeltraject bij de inbedrijfstelling en tijdens bedrijf
  • vroegtijdige waarschuwing bij achteruitgang van de optische overdrachtskwaliteit, nog voordat dit een uitval van de installatie tot gevolg heeft

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Producten voor IEC 61850

Producten voor IEC 61850

Eenvoudige en robuuste automatisering van energienetwerken.

Meer informatie

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten