Glasvezelinstallatietechniek

Glasvezelinstallatietechniek

Alles uit één hand

Voor zowel binnen als buiten installeren: hier vindt u een compleet overdrachtssysteem met glasvezeltechniek voor vrijwel alle toepassingen.

Terug naar Installatietechniek

Categorieën

Zoeken in Glasvezelinstallatietechniek

Toon alle producten uit deze categorie

De toebehoren voor de glasvezeltechniek van Phoenix Contact omvat connectoren, kabels, gereedschap en meetapparatuur. Als extra bieden wij u volledige flexibiliteit: de connectoren kunt u eenvoudig en snel ook zelf confectioneren.

Uw voordelen

  • eenvoudig zelf ter plaatse confectioneren met de glasvezel-snelmontageconnector
  • eenvoudige installatie: gereedschapskoffer met gereedschap en connectoren voor de complete glasvezelinstallatie
  • omvangrijk productenprogramma – verschillende kabelvarianten per meter of voorgeconfectioneerd

Gereedschapskofferkoffer – eenvoudig ter plaatse aansluiten

Praktische beslissing: al het gereedschap en alle connectoren voor de praktijkgerichte confectionering zijn nu ter plaatse binnen handbereik. In de gereedschapskoffer PSM-HCS-KONFTOOL vindt u het complete gereedschapsassortiment. Voor elke bewerking bent u perfect uitgerust:

  • Voorbereiden van de kabel
  • Strippen van de vezels
  • Voorbereiden van het vezeluiteinde
  • Confectie van de connector

Kosten besparen: door niet te lijmen, crimpen en polijsten zijn de in het veld te confectioneren connectoren ook te gebruiken voor nog een keer confectioneren.

Glasvezelkabels en -connectoren

Glasvezelkabel per meter of al voorgeconfectioneerd  

Glasvezelkabel per meter of al voorgeconfectioneerd

Optische vezelkabels breiden het lichtgeleiderprogramma uit tot een compleet overdrachtssysteem. Afhankelijk van de vereiste afstand hebt u keuze uit polymeer-, HCS- (Hard Clad Silica) of glasvezeltechnologie. Phoenix Contact levert speciaal ontwikkelde kabeluitvoeringen voor verschillende toepassingen en omgevingsomstandigheden:

  • voorgeconfectioneerde glasvezelkabel met vrij te kiezen connectorcombinaties
  • glasvezelkabel per meter
  • voorgeconfectioneerde patchkabels voor een snelle integratie van glasvezelapparatuur in bestaande glasvezelnetwerken

De patchkabels leveren wij in de lengten één, twee en vijf meter – als single- en multimode-glasvezel.

Connectoren

Confectioneer ter plaatse de connectorsets PSM-SET-… voor HCS- en polymeervezel snel en eenvoudig zelf. Afhankelijk van de aansluiting van uw apparaten kiest u uit de connectortypen FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- en SC-duplex.

Confectionering van glasvezelkabels met kwartsglasvezels (GOF)

Confectionering van glasvezelkabels met kwartsglasvezels (GOF)  

Confectionering van glasvezelkabels met kwartsglasvezels (GOF)

De kabel en de vezels worden voorbereid. Met een cleaver worden de vezels gebroken. Door een mechanische splijting worden de vezels van de kabel en het reeds ingelijmde en voorbereide vezeluiteinde in de connector met elkaar verbonden.

  • Voor multimode​, singlemode​ PC en APC 8°
  • Leverbaar voor connectoren​ LC en SC
  • Voor kabel- en aderconfectie

Confectionering van glasvezelkabels met PCF-vezels

Gereedschapskoffer voor de confectionering van glasvezelkabels met PCF-vezels  

Gereedschapskoffer voor de confectionering van glasvezelkabels met PCF-vezels

Gebruik de beproefde techniek voor eenvoudige confectie van PCF (Polymer ​Clad​ ​Fiber​). Met het gepatenteerde cleave-gereedschap komen alle tijdrovende werkzaamheden zoals lijmen, crimpen en polijsten te vervallen.

  • Ideaal voor flexibele kabelwerkzaamheden
  • Voor snelle reparaties in het veld
  • Leverbaar voor SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST) en F-SMA

Confectionering van kabels met POF-vezels

Gereedschapskoffer voor de confectionering van kabels met POF-vezels  

Gereedschapskoffer voor de confectionering van kabels met POF-vezels

Het innovatieve multifunctionele gereedschap maakt het afkorten en strippen van POF-vezels mogelijk (Polymer Optical ​Fiber​). Het geïntegreerde precisiemes zorgt voor een oppervlak van het vezeluiteinde dat niet nagepolijst hoeft te worden.

  • Connectoren voor ​IP20​ en IP65/67 zijn herbruikbaar
  • Geschikt voor PROFINET-toepassingen
  • Leverbaar voor ​SC-RJ​ en SC-duplex