Glasvezelinstallatietechniek

Glasvezelinstallatietechniek

Alles uit één hand

Voor zowel binnen als buiten installeren: hier vindt u een compleet overdrachtssysteem met glasvezeltechniek voor vrijwel alle toepassingen.

De toebehoren voor de glasvezeltechniek van Phoenix Contact omvat connectoren, kabels, gereedschap en meetapparatuur. Als extra bieden wij u volledige flexibiliteit: de connectoren kunt u eenvoudig en snel ook zelf confectioneren.

Uw voordelen

  • eenvoudig zelf ter plaatse confectioneren met de glasvezel-snelmontageconnector
  • eenvoudige installatie: gereedschapskoffer met gereedschap en connectoren voor de complete glasvezelinstallatie
  • omvangrijk productenprogramma – verschillende kabelvarianten per meter of voorgeconfectioneerd

Gereedschapskofferkoffer – eenvoudig ter plaatse aansluiten

Gereedschapskoffer PSM-HCS-KONFTOOL  

Gereedschapskoffer PSM-HCS-KONFTOOL

Praktische beslissing: al het gereedschap en alle connectoren voor de praktijkgerichte confectionering zijn nu ter plaatse binnen handbereik. In de gereedschapskoffer PSM-HCS-KONFTOOL vindt u het complete gereedschapsassortiment. Voor elke bewerking bent u perfect uitgerust:

  1. strippen van de vezels: striptang, vezelstripper, aramidegarenschaar
  2. opschuiven en vastschroeven van de afzonderlijke connectordelen
  3. insnijden en afbreken van de vezels aan de voorzijde van de connector: cleave-gereedschap

Met dit gepatenteerde cleave-gereedschap komen alle tijdrovende werkzaamheden zoals crimpen, lijmen en polijsten te vervallen.

Glasvezelkabels en -connectoren

Glasvezelkabel per meter of al voorgeconfectioneerd  

Glasvezelkabel per meter of al voorgeconfectioneerd

Optische vezelkabels breiden het lichtgeleiderprogramma uit tot een compleet overdrachtssysteem. Afhankelijk van de vereiste afstand hebt u keuze uit polymeer-, HCS- (Hard Clad Silica) of glasvezeltechnologie.

Phoenix Contact levert speciaal ontwikkelde kabeluitvoeringen voor verschillende toepassingen en omgevingsomstandigheden:

  • voorgeconfectioneerde glasvezelkabel met vrij te kiezen connectorcombinaties
  • glasvezelkabel per meter
  • voorgeconfectioneerde patchkabels voor een snelle integratie van glasvezelapparatuur in bestaande glasvezelnetwerken

De patchkabels leveren wij in de lengten één, twee en vijf meter – als single- en multimode-glasvezel.

Connectoren

Confectioneer ter plaatse de connectorsets PSM-SET-… voor HCS- en polymeervezel snel en eenvoudig zelf. Afhankelijk van de aansluiting van uw apparaten kiest u uit de connectortypen FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- en SC-duplex.