Aansluitklemmen

Van klein tot groot

Van klein tot groot

Verbind eenvoudig twee aders met elkaar door middel van de ruimtebesparende aansluitklemmen.

Terug naar Snelaansluiting

Categorieën

  • Productlijst aansluitklemmen
    Aansluitklemmen

    Compacte aansluitklemmen met snelaansluiting in verschillende afmetingen zijn geschikt voor zowel massieve als soepele aders.

Zoeken in Aansluitklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Wat u ook maar wenst: het brede doorsnedebereik, het flexibel doorverbinden en de optimale coderingsmogelijkheden zorgen ervoor dat de aansluitklemmen universeel voor de aansluittechniek zijn.

Uw voordelen

  • eenvoudig in bediening en toepassing door gepatenteerd snijcontact
  • universeel inzetbaar, want breed doorsnedebereik
  • ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm

Twee aansluitingen – compacte opbouw

Aansluitklemmen  

Aansluit- en meerdraadsklemmen

Aansluitklemmen van Phoenix Contact worden gekenmerkt door twee aansluitingen en een compacte opbouw.

Passend bij de aansluitklemmen zijn ook contourgelijke aardklemmen leverbaar. Alle klemmen kunnen eenvoudig met elkaar of met meerdraads- en functieklemmen worden doorverbonden.