Aansluitklemmen

Van klein tot groot

Van klein tot groot

Verbind eenvoudig twee aders met elkaar. Ook grote aderdoorsneden zijn geen probleem.

Terug naar Veerdrukaansluiting

Categorieën

  • Productlijst aansluitklemmen
    Aansluitklemmen

    Compacte aansluitklemmen met veerdrukaansluiting in verschillende afmetingen zijn geschikt voor zowel massieve als soepele aders.

Zoeken in Aansluitklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Wat u ook maar wenst: het brede doorsnedebereik, het flexibel doorverbinden en de optimale coderingsmogelijkheden zorgen ervoor dat de aansluitklemmen universeel voor de aansluittechniek zijn.

Uw voordelen

  • comfortabele bediening dankzij frontaansluiting
  • ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm
  • optimale overzichtelijkheid dankzij royale coderingsvlakken

Twee aansluitingen – compacte opbouw

Aansluitklem  

Aansluit- en meerdraadsklemmen

Aansluitklemmen worden gekenmerkt door twee aansluitingen en een compacte opbouw.

Passend bij de aansluitklemmen zijn ook contourgelijke aardklemmen leverbaar. Alle klemmen kunnen eenvoudig met elkaar of met meerdraads- en functieklemmen worden doorverbonden.