Doorgangsklemmen

Doorgangsklemmen

Van klein tot groot

Verbind eenvoudig twee aders met elkaar. Ook grote aderdoorsneden zijn geen probleem.

Terug naar Schroefaansluiting

Categorieën

  • Productlijst aansluitklemmen
    Aansluitklemmen

    Compacte aansluitklemmen met schroefaansluiting in verschillende afmetingen zijn geschikt voor zowel massieve als soepele aders.

Zoeken in Doorgangsklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Alles naar wens: het grote doorsnedebereik, de flexibele doorverbindingsmogelijkheden en de optimale markeerbaarheid maken van de doorgangsklemmen universele hulpmiddelen voor de aansluittechniek.

Uw voordelen

  • Eenvoudig in bediening en toepassing door beproefde schroefaansluiting
  • Universeel toepasbaar – verbinding van kleine tot zeer grote aderdoorsneden
  • Ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm

Twee aansluitpunten – compacte opbouw

Doorgangsklemmen  

Doorgangs- en meerdraadsklemmen

Doorgangsklemmen onderscheiden zich door twee aansluitpunten en een compacte opbouw. Passend bij de doorgangsklemmen zijn ook aardklemmen met dezelfde contouren leverbaar. 

Alle overbrugbare aansluitklemmen kunnen eenvoudig met elkaar of met meerdraadsklemmen en functiemodules worden doorverbonden.

Universele aansluitklemmen voor aluminium geleider UBAL

Al/Cu-klemmen UBAL  

Al/Cu-klemmen UBAL

De nieuwe klemmenreeks Al/Cu is volgens de meest recente normen getest en speciaal geschikt voor toepassingen zoals fotovoltaïsche energie.

Met behulp van deze multifunctionele klemmen is het mogelijk om aluminium en koperen aders in slechts één aansluitklem te bekabelen.

De aansluitklemmen Al/Cu zijn in vier diameterformaten verkrijgbaar, waardoor zowel de aansluiting van aluminium geleiders van 6 mm² tot 240 mm², als de aansluiting van koperen aders van 2,5 mm² tot 240 mm² mogelijk is.
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/Screw_connection_P-15-01/db7ba1fe-06e4-4673-b3bc-35cc7888a22a