Snelaansluiting

Binnen enkele seconden aansluiten

Binnen enkele seconden aansluiten

Niet strippen, niet crimpen – de kabel eenvoudigweg op lengte maken en binnen een paar seconden aansluiten.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

  • Aansluitklemmen
    Aansluitklemmen

    Met compacte aansluitklemmen grote of kleine aderdoorsneden verbinden, flexibel doorverbinden en comfortabel coderen.

  • Aardklemmen
    Aardklemmen

    PE-verbindingen snel tot stand brengen: de aardklemmen eenvoudig op de montagerail bevestigen.

  • Componentenklemmen
    Componentenklemmen

    Individueel, flexibel en duidelijk schakelingen realiseren – met de passende componentenklemmen.

  • Hybrideklemmen
    Hybrideklemmen

    Aansluitmethoden in één hybrideklem combineren en profiteren van de voordelen van de betreffende techniek.

  • Meerdraadsklemmen
    Meerdraadsklemmen

    Potentialen eenvoudig verdelen en verschillende soorten aders of doorsneden veilig aansluiten.

  • Meeretageklemmen
    Meeretageklemmen

    Bij weinig beschikbare ruimte potentialen eenvoudig verdelen. Bij meeretageklemmen blijft de bedrading comfortabel.

  • Scheidings- en messcheidingsklemmen
    Scheidings- en messcheidingsklemmen

    Stroomcircuits scheiden en storingen direct vinden. Bovendien zijn er verschillende functiestekers leverbaar voor individuele aanpassing.

  • Steekbare klemmen
    Steekbare klemmen

    Krachtig contact en vingeraanrakingsveilige aansluiting – dat zijn slimme features van steekbare klemmen.

  • Zekeringsklemmen
    Zekeringsklemmen

    Veelzijdige klemmen voor sensortechniek en machinebesturing: apparaten beveiligen, potentiaal verdelen en fouten snel identificeren.

Zoeken in Snelaansluiting

Toon alle producten uit deze categorie

Snelaansluittechniek van ‍Phoenix ‍Contact overtuigt door de ruimtebesparende draaiaansluiting met gepatenteerd snijcontact. Hiermee verbindt u aders bliksemsnel en zonder enige vorm van voorbewerking.

Uw voordelen

  • tot 60 procent tijdbesparing bij het aansluiten, want geen adervoorbewerking
  • veilige vergrendeling van het bedieningsmechanisme voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • uitgebreide toebehoren: gestandaardiseerd voor doorverbinden, testen en coderen

Inkorten – aansluiten – klaar

Klemmen met snelaansluiting  

Bliksemsnel aansluiten dankzij de snelaansluiting

Het aansluiten van de aders duurt maar enkele seconden. Overtuig u zelf:

  1. Steek een niet-gestripte ader in de draaiaansluiting.
  2. Zet met een schroevendraaier het bedieningsmechanisme om.

Het resultaat: de aderisolatie is doorsneden en er is over een groot oppervlak en gasdicht contact gemaakt.

Profiteer van de kwaliteit, bewezen door de vele toelatingen, waaronder de Ex e–toelating.  

Snelle aansluiting

Werking van de draaiaansluiting  

De isolatie wordt doorsneden, de ader maakt veilig contact.

Bespaar tot 60 procent op de bedradingstijd: de aders inkorten en binnen enkele seconden aansluiten. Het strippen en het aanbrengen van adereindhulzen zijn niet meer nodig.

  • De aderaansluiting van 0,25 tot 2,5 mm² kunt u bedraden zonder hulpmiddelen zoals adereindhulzen.
  • Speciale hoogwaardige legeringen en de vergrendeling van het bedieningsmechanisme zorgen voor betrouwbare elektrische verbindingen.
  • Grote, verende contactpunten garanderen een stroombelastbaarheid tot 24 A.

 

Hybrideklemmen – slimme aansluitcombinatie

Hybrideklemmen  

Flexibel toepasbaar: hybrideklemmen

De aansluitingen aangepast op de toepassing combineren en profiteren van de passende aansluittechniek – geen probleem met hybrideklemmen van Phoenix Contact. 

Kies eenvoudigweg de passende combinatie: tijdbesparende snelaansluittechniek aan de ene kant en de schroef- of veerdrukaansluiting aan de andere kant.

Zo kunt u schakelkasten in snelaansluittechniek opbouwen. Voor de veldaansluiting neemt u bijvoorbeeld de universele schroefaansluiting.

Hoogwaardige kwaliteit

Componenten van een klem: metaaldelen en kunststofdelen  

Hoogwaardige metaal- en kunststofdelen

Betrouwbare aansluitingen – dat is ons devies. De kwaliteit van onze producten vormt daarvoor de sleutel. Dat begint bij de keuze van de materialen.

Metaaldelen van een speciale, hoogwaardige koperlegering:

  • goede elektrische geleiding
  • geringe verwarming
  • bescherming van het oppervlak door een loodvrije galvanische nikkel- resp. tinlaag

Isolatiehuis van elastische en slagvaste kunststof:

  • recyclebaar, halogeenvrij en UV-bestendig
  • goede tropen- en termietenbestendigheid
  • gebruikstemperaturen tot 130 °C
  • hoge chemische bestendigheid
  • uitstekende verouderingseigenschappen
  • certificering volgens UL 94 voor brandbaarheidsklasse V0