Extenders en repeaters

Extenders en repeaters

Meer prestatievermogen voor uw veldbusnetwerken

Terug naar Veldbuscommunicatie

Categorieën

Zoeken in Extenders en repeaters

Toon alle producten uit deze categorie

Met de Phoenix Contact-extenders zorgt u voor een vergroting van het bereik van uw netwerk die verder gaat dan de betreffende veldbusstandaard. Repeaters maken een segmentering mogelijk, waardoor het bereik en het aantal deelnemers wordt vergroot. Met de extenders en repeaters breidt u uw veldbusnetwerk uit en verhoogt u het prestatievermogen.

Uw voordelen

  • verbeterde prestaties door groter bereik en segmentering
  • gebruik van willekeurige tweedraadsleidingen voor vergroting van het bereik met de extenders
  • zoveel netwerkuitbreiding als gewenst door signaalversterking met de repeaters

PROFIBUS-extender voor de kopergebonden overdracht tot 20 km

PROFIBUS-extender met logo  

PROFIBUS-extender

Met de PROFIBUS-extender bereikt u afgelegen PROFIBUS-deelnemers via oude koperleidingen. Daarmee zijn overdrachtssnelheden van max. 1,5 Mbit/s mogelijk bij afstanden van max. 1,5 km zonder speciale kabel.

Twee DSL-poorten per moduul maken een eenvoudige opbouw van redundante point-to-point- of lijnstructuren mogelijk.

Bovendien is via de montagerail-busverbinder een gemengde toepassing van koper- en glasvezelkabel mogelijk.

En niet in de laatste plaats maakt de voeding via USB-kabel een moduulconfiguratie zonder externe 24 V-voeding mogelijk.

Serial-Extender – RS-232-, RS-422- en RS-485-netwerken uitbreiden

Toepassingen SHDSL-modem  

Serial-Extender

De industriële Serial-Extender maakt voor seriële RS-232-, RS-422- en RS-485-interfaces een vergroting van het bereik mogelijk die verder gaat dan de seriële standaard. Hiervoor is geen speciale kabel nodig, er kan elke willekeurige tweedraadsleiding voor worden gebruikt.

Point-to-point-, lijn- en sterstructuren kunnen op twee- en vierdraadsleidingen worden gerealiseerd.

Zo kunnen voordelige netwerken worden gerealiseerd via kabels die al in het bedrijf voorhanden zijn. Dit kunnen bijv. telefoonkabels of veldbuskabels zijn die niet meer in gebruik zijn.

Veldbus-repeaters – uitbreiden door segmentering

Veldbus-repeaters  

Veldbus-repeaters

Met repeaters van Phoenix Contact kunt u uw netwerk onafhankelijk van de overdrachtssnelheid ruimtelijk uitbreiden. Ook kan het aantal deelnemers worden uitgebreid door segmentering met repeaters. U kunt al naargelang wat u nodig hebt voor uw installatie het bereik vergroten, EMC-veilig overdragen, kanalen uitbreiden en verdelen. Het modulaire concept maakt willekeurige combinaties van koper- en glasvezelkanalen mogelijk.

  • Dankzij het geïntegreerde bit-retiming met signaalverwerking is een willekeurige cascaderingsdiepte van de repeaters mogelijk
  • Het geïntegreerde bit-oversampling zorgt voor storingvrije telegrammen
  • De start-delimiter-herkenning herkent probleemloos beschadigde PROFIBUS-telegrammen en filtert deze uit het netwerk

Actieve afsluiting voor PROFIBUS- en RS-485-netwerken

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Actieve afsluiting met PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

PROFIBUS- en RS-485-netwerken actief afsluiten: met de PSI-TERMINATOR-PB-TBUS is dat geen probleem.

Dat levert duidelijk voordelen voor u op:

  • storingsvrije buscommunicatie door permanente, actieve afsluitweerstand. daardoor kunnen busdeelnemers tijdens bedrijf worden gekoppeld of losgekoppeld
  • vaste programmeerinterface in het netwerk
  • redundante voeding
  • rangeren van de voedingsspanning via montagerail-busverbinders voor gekoppelde werking

Actieve programmeer- en diagnosemodulen voorziet u via de D-SUB-aansluiting van spanning. Het moduul kunt u ook als gedefinieerde service-interface binnen een bussysteem gebruiken.