Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid

Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid

Betrouwbaar en veilig

MACX Analog biedt de grootste veiligheid voor uw applicaties met gangbare bescherming tegen ontploffing en functionele veiligheid.

Terug naar Scheidingsversterkers

Categorieën

Zoeken in Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid

Toon alle producten uit deze categorie

MACX Analog-scheidingsversterkers bieden uitgebreide oplossingen voor de veilige, storingsvrije, analoge en digitale signaalverwerking. Naast de bescherming tegen ontploffing voor alle zones en materiaalgroepen beschikt MACX Analog over functionele veiligheid conform SIL IEC/EN 61508 en PL EN ISO 13849.

Uw voordelen

  • Veilig en betrouwbaar door internationale Ex-toelatingen en functionele veiligheid volgens SIL en PL
  • Hoge signaalkwaliteit dankzij de betrouwbare, galvanische scheiding en de lange gebruikslevensduur door geringe zelfopwarming
  • Veel ruimtebesparing door een bouwbreedte van slechts 12,5 mm voor 1- en 2-kanaals standaardfuncties
  • Flexibele voeding: modulaire energieoverbrugging van 24 volt met groepsfoutmelding of breed ingangsbereik tot 230 V AC/DC
  • Servicevriendelijke aansluittechniek dankzij gecodeerde, steekbare klemmen, naar keuze met schroef- of Push-in-aansluiting
  • Snelle signaalkoppeling met compacte, robuuste Termination Carriers voor systeembekabeling
  • MACX Analog-scheidingsversterkers met functionele veiligheid en bescherming tegen ontploffing vormen een onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Snelle, foutloze signaalkoppeling met de Termination Carrier

Snelle, foutloze signaalkoppeling met de Termination Carrier

Snelle signaalkoppeling

Plug-and-play: de Termination Carrier helpt u bij de snelle, foutloze koppeling van MACX-Analog-montagerailapparaten met de I/O-kaarten van automatiseringssystemen via de voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling. De Termination Carrier is het meest compacte modulehoudersysteem op de markt.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/Signal_conditioners_P-13-15/1601d04f-7bc7-4504-ad56-8998e85f3082

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten